(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas para extrusiones de aluminio - Antivibración

Ruedas para extrusiones de aluminio - Antivibración

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Ruedas para extrusiones de aluminio - Antivibración
  • Ruedas para extrusiones de aluminio - Antivibración
  • Descuento por volumen

Tiene el efecto de absorber las vibraciones generadas por las unidades de extrusión de aluminio.

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Ruedas para extrusiones de aluminio - Antivibración: imagen relacionada
· Materiales
TipoCastorRuedaMontaje niveladorAlmohadilla① Perilla de ajusteRodamiento
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] MaterialParte giratoriaParte de la rueda
AFCLAAleación de aluminio fundido 383.0Acabado al horno (plata)Nylon Reforzado (Negro)Acero al carbón 1018Cromato trivalenteCaucho (Shore A80)PolicarbonatoProvistoProvisto

Especificaciones

Número de parte-Material de la rueda
AFCLA75-N
Número de parteMaterial de la ruedaHExtrusiónMontaje niveladorErCarga permisible (N)Masa
(g)
TipoDS1S2K
AFCLA65N
(Nylon reforzado)
102(30, 40, 45 pies cuadrados)91152508020001900
75120121254529225002200
[ ! ]Solo se aplica a extrusiones de tipo de una ranura solamente.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AFCLA65-N
AFCLA75-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRueda OD D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1075
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRueda OD D
(mm)

Cargando…

  1. 1

Más información

Ruedas para extrusiones de aluminio - Antivibración: imagen relacionada
· Fijo
①Gire la perilla para bajar la almohadilla al suelo. (Apriete temporal)
②Después de confirmar la altura, apriete completamente la tuerca debajo de la perilla.
De pie solo en la plataforma, el taumaturgo se eleva por encima del suelo.
③ Apriete la tuerca de seguridad.
(El par aplicado por la contratuerca proporciona un efecto de prevención de aflojamiento contra la vibración).

· Gratis
③ Afloje la tuerca de seguridad.
② Afloje la tuerca de ajuste para liberar el tornillo.
①Gire la perilla para elevar la almohadilla y bajar la rueda al suelo.

Información básica

Tipo Ruedas - con placa de montaje- Tipo de Ruedita Antivibración para extrusiones de aluminio Material de la rueda Nylon Reforzado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm