(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pines de ajuste de altura ajuste a presión - L configurable

Pasadores de ajuste de altura - ajuste a presión, L configurable:
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza
L configurableD y L configurables
Tolerancia d p6Tolerancia d m6Tolerancia d p6Tolerancia d m6
JPATJPAMJPATFJPAMFAcero O1 para herramientasDureza tratada: 60 a 63HRC
BJPATBJPAMBJPATFBJPAMFAcero O1 para herramientas(Óxido negro)Dureza tratada: 60 a 63HRC
HJPATHJPAMHJPATFHJPAMFAcero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duroDureza tratada: 60 a 63HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
SJPATSJPAMSJPATFSJPAMFAcero inoxidable 304
CJPATCJPAMCJPATFCJPAMF440C o 420 acero inoxidableDureza tratada: 50 a 55HRC
[ ! ]El acero inoxidable 304 no puede pulirse y puede no tener orificio de centrado.

Especificaciones

Número de parte-L
JPAT8
JPHU3
-
-
15.00
10.00
(Presione Fit, L configurable)
(Contrarrestado, L configurable)

Número de parte-L-D
JPATF8
JPHUZ5
-
-
15.00
10.00
-
-
12
20
(Presione Fit, D y L configurables)
(Contrarrestado, D y L configurables)
■ L configurable
Número de parte L
Incremento de 0.01 mm
D
Tipo d Tolerancia d
m6 p6
Tolerancia d p6
JPAT
BJPAT
HJPAT
SJPAT
CJPAT
Tolerancia d m6
JPAM
BJPAM
HJPAM
SJPAM
CJPAM
3 +0.008
+0.002
+0.012
+0.006
2.00~10.00 6 5
4 +0.012
+0.004
+0.020
+0.012
8 6
5 10 8
6 5.00~30.00 12
8 +0.015
+0.006
+0.024
+0.015
16 10
10 10.00~50.00 18 12
12 +0.018
+0.007
+0.029
+0.018
20 15
■ D y L configurables
Número de parte L
Incremento de 0.01 mm
D
Incremento de 1 mm
Tipo d Tolerancia d
m6 p6
Tolerancia d p6
JPATF
BJPATF
HJPATF
SJPATF
CJPATF
Tolerancia d m6
JPAMF
BJPAMF
HJPAMF
SJPAMF
CJPAMF
3 +0.008
+0.002
+0.012
+0.006
2.00~10.00 5~30
(d <D <5d)
5
4 +0.012
+0.004
+0.020
+0.012
6
5 8
6 5.00~30.00
8 +0.015
+0.006
+0.024
+0.015
10
10 10.00~50.00 12
12 +0.018
+0.007
+0.029
+0.018
15
[ ! ]Al estandarizar la dimensión D, ahora está disponible un tipo "L Configurable" un 20% más económico que los productos convencionales.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BJPAM3-[2-10/0.01]
BJPAM4-[2-10/0.01]
BJPAM5-[2-10/0.01]
BJPAM6-[5-30/0.01]
BJPAM8-[5-30/0.01]
BJPAM10-[10-50/0.01]
BJPAM12-[10-50/0.01]
BJPAMF3-[2-10/0.01]-[6-14/1]
BJPAMF4-[2-10/0.01]-[6-19/1]
BJPAMF5-[2-10/0.01]-[6-24/1]
BJPAMF6-[5-30/0.01]-[7-29/1]
BJPAMF8-[5-30/0.01]-[9-30/1]
BJPAMF10-[10-50/0.01]-[11-30/1]
BJPAMF12-[10-50/0.01]-[13-30/1]
BJPAT3-[2-10/0.01]
BJPAT4-[2-10/0.01]
BJPAT5-[2-10/0.01]
BJPAT6-[5-30/0.01]
BJPAT8-[5-30/0.01]
BJPAT10-[10-50/0.01]
BJPAT12-[10-50/0.01]
BJPATF3-[2-10/0.01]-[5-14/1]
BJPATF4-[2-10/0.01]-[5-19/1]
BJPATF5-[2-10/0.01]-[6-24/1]
BJPATF6-[5-30/0.01]-[7-29/1]
BJPATF8-[5-30/0.01]-[9-30/1]
BJPATF10-[10-50/0.01]-[11-30/1]
BJPATF12-[10-50/0.01]-[13-30/1]
CJPAM3-[2-10/0.01]
CJPAM4-[2-10/0.01]
CJPAM5-[2-10/0.01]
CJPAM6-[5-30/0.01]
CJPAM8-[5-30/0.01]
CJPAM10-[10-50/0.01]
CJPAM12-[10-50/0.01]
CJPAMF3-[2-10/0.01]-[5-30/1]
CJPAMF4-[2-10/0.01]-[5-30/1]
CJPAMF5-[2-10/0.01]-[5-30/1]
CJPAMF6-[5-30/0.01]-[5-30/1]
CJPAMF8-[5-30/0.01]-[5-30/1]
CJPAMF10-[10-50/0.01]-[5-30/1]
CJPAMF12-[10-50/0.01]-[5-30/1]
CJPAT3-[2-10/0.01]
CJPAT4-[2-10/0.01]
CJPAT5-[2-10/0.01]
CJPAT6-[5-30/0.01]
CJPAT8-[5-30/0.01]
CJPAT10-[10-50/0.01]
CJPAT12-[10-50/0.01]
CJPATF3-[2-10/0.01]-[5-30/1]
CJPATF4-[2-10/0.01]-[5-30/1]
CJPATF5-[2-10/0.01]-[5-30/1]
CJPATF6-[5-30/0.01]-[5-30/1]
CJPATF8-[5-30/0.01]-[5-30/1]
CJPATF10-[10-50/0.01]-[5-30/1]
CJPATF12-[10-50/0.01]-[5-30/1]
HJPAM3-[2-10/0.01]
HJPAM4-[2-10/0.01]
HJPAM5-[2-10/0.01]
HJPAM6-[5-30/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial
(Ø)
Tratado térmicamente Dureza Método de configuración D y L d Tolerancia de dimensiones Llave inglesa B
(mm)
Llave inglesa G
(mm)
L
(mm)
O.D. D
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión D fija, L dimensión configurablem63-2 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión D fija, L dimensión configurablem64-2 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión D fija, L dimensión configurablem65-2 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión D fija, L dimensión configurablem66-5 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión D fija, L dimensión configurablem68-5 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión D fija, L dimensión configurablem610-10 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión D fija, L dimensión configurablem612-10 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCD, L Dimensiones fijasm63-2 ~ 106 ~ 14
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCD, L Dimensiones fijasm64-2 ~ 106 ~ 19
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCD, L Dimensiones fijasm65-2 ~ 106 ~ 24
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCD, L Dimensiones fijasm66-5 ~ 307 ~ 29
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCD, L Dimensiones fijasm68-5 ~ 309 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCD, L Dimensiones fijasm610-10 ~ 5011 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCD, L Dimensiones fijasm612-10 ~ 5013 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión D fija, L dimensión configurablep6362 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión D fija, L dimensión configurablep6482 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión D fija, L dimensión configurablep65102 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión D fija, L dimensión configurablep66125 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión D fija, L dimensión configurablep68165 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión D fija, L dimensión configurablep610-10 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión D fija, L dimensión configurablep612-10 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCD, L Dimensiones fijasp63-2 ~ 105 ~ 14
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCD, L Dimensiones fijasp64-2 ~ 105 ~ 19
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCD, L Dimensiones fijasp65-2 ~ 106 ~ 24
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCD, L Dimensiones fijasp66-5 ~ 307 ~ 29
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCD, L Dimensiones fijasp68-5 ~ 309 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCD, L Dimensiones fijasp610-10 ~ 5011 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCD, L Dimensiones fijasp612-10 ~ 5013 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión D fija, L dimensión configurablem63-2 ~ 10-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión D fija, L dimensión configurablem64-2 ~ 10-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión D fija, L dimensión configurablem65-2 ~ 10-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión D fija, L dimensión configurablem66-5 ~ 30-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión D fija, L dimensión configurablem68-5 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión D fija, L dimensión configurablem610-10 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión D fija, L dimensión configurablem612-10 ~ 50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCD, L Dimensiones fijasm63-2 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCD, L Dimensiones fijasm64-2 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCD, L Dimensiones fijasm65-2 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCD, L Dimensiones fijasm66-5 ~ 305 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCD, L Dimensiones fijasm68-5 ~ 305 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCD, L Dimensiones fijasm610-10 ~ 505 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCD, L Dimensiones fijasm612-10 ~ 505 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión D fija, L dimensión configurablep6362 ~ 10-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión D fija, L dimensión configurablep6482 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión D fija, L dimensión configurablep65102 ~ 10-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión D fija, L dimensión configurablep66125 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión D fija, L dimensión configurablep68165 ~ 30-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión D fija, L dimensión configurablep6101810 ~ 50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión D fija, L dimensión configurablep6122010 ~ 50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCD, L Dimensiones fijasp63-2 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCD, L Dimensiones fijasp64-2 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCD, L Dimensiones fijasp65-2 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCD, L Dimensiones fijasp66-5 ~ 305 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCD, L Dimensiones fijasp68-5 ~ 305 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCD, L Dimensiones fijasp610-10 ~ 505 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCD, L Dimensiones fijasp612-10 ~ 505 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~Dimensión D fija, L dimensión configurablem63-2 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~Dimensión D fija, L dimensión configurablem64-2 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~Dimensión D fija, L dimensión configurablem65-2 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~Dimensión D fija, L dimensión configurablem66-5 ~ 30-

Cargando…

Tiempo de espera

Ejemplo

Pernos de ajuste de altura - Ajuste a presión, L Configurable:
 

Información básica

Tipo Pasador de ajuste de altura Tolerancia de altura(mm) 0/+0.01 Método de montaje Ajuste de prensa
Forma de la punta Plano Llave inglesa B(pulgada) 1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm