(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 8/2/1025 el día a 5:00 pm el día 9/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización de Diámetro Pequeño - Con resorte, vástago recto y cabeza redonda.

Pines de Localización de Diámetro Pequeño - Con resorte, vástago recto y cabeza redonda.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Unidades de pasador de diámetro pequeño con pasadores de carrera retenidos por resorte.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Unidades de pasador de diámetro pequeño cargadas por resorte: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte③Cuerpo principal②Pin③Enchufe④Primavera⑤Tuerca
[M] Material[M] Material[M] Material[M] Material[M] Material
DSDPAcero inoxidable 304Acero inoxidable 304
(Sección deslizante: revestimiento de flúor)
Acero inoxidable 304 Acero inoxidable 304 Acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-P
DSDP-P1.70
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
SCarga (N)
mín.máx.
DSDP1.00~1.503.00.20.48
1.51~1.994.50.20.64

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DSDP-P[1-1.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. P
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

101 ~ 1.99

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Unidades de pasador de diámetro pequeño cargadas por resorte: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Cabeza pequeña Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Superficie esférica
Manejar Ninguno Estilo de varilla Recto (Presione Fit) Material Acero inoxidable 304
Tratamiento térmico Ninguno Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01
Diámetro exterior lateral montado D(mm) 5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm