(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Sensores de proximidad - resistentes al calor con amplificador incorporado

Sensores de proximidad - resistentes al calor con amplificador incorporado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Se puede utilizar incluso a temperaturas superiores a 100°C.

Sensores de proximidad: imagen relacionada
[A] Accesorios: tuerca hexagonal 2 piezas
M 8 Espesor 4 Hexagonal 13
M12 Espesor 4 Hexagonal 17
M18 Espesor 4 Hexagonal 24

Especificaciones

Numero de parte
PSAM8
PSHM12
PSMM4
Numero de parteDistancia de detección
(mm)
MxP
(Fino)
L1L2L3dEspecificación
TipoM
PSHM828x1.05560-5NPN N.O.
12312x1.04956595
18518x1.06070763
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
■ Efectos de metales circundantes
Para evitar los efectos de los metales circundantes, monte cada dispositivo al menos tan lejos como se indica en la tabla a la derecha.

Montaje (dentro del 10% de cambio Sr)

 




 

Numero de parte
a
b
c
PSHM8
6
10
6
PSHM12
9
20
9
PSHM18
14
30
15

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSHM8
PSHM12
PSHM18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de detección
(mm)
Dimensión del tamaño del cabezal de detección (M) Tamaño del cabezal de detección Dimensión L2 (Rango)
(mm)
Dimensión del tamaño del cabezal de detección
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102M850.1~6055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103M1240.1~5049
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105M1850.1~6060

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Objeto detectado Metal magnéticamente permeable Entorno operativo Tipo a prueba de calor / A prueba de agua, a prueba de goteo A Roscado
Blindaje Blindaje Material de la caja Acero inoxidable 303 Material de superficie de detección del sensor Acero inoxidable
Amplificador Tipo incorporado Estructura de protección (IEC) IP67

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico