(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Resortes de tensión - inserción de gancho

Resortes de tensión - inserción de gancho

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Gancho ángulo opuesto: 180° (estándar)

  • Componentes inCAD
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
muellesGanchosGanchos
LWSHAcero para resortes (ASTM A228)Acero bajo en carbón(Óxido negro)
LUSHAcero inoxidable 304 Acero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-D-L
LWSHA-5-500
Número de parteDL
Incremento de 10 mm
Diámetro de alambre dmmAHMax. % De deflexiónL1Extensión inicial (N)Constante de resorte estándar (N/mm)
TipoFormaLWSHLUSHLWSHLUSH
LWSH
LUSH
A

B
550
~
500
0.651070L+361.011.320.0450.040
60.82.282.960.1140.101
81.0615L+383.044.260.1450.128
101.24.316.030.1830.163
121.671860L+458.7212.210.4700.415
141.82010.614.840.5250.465
162.0922L+5112.617.640.5930.525
182.32518.726.180.8500.753

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LUSHA-5-[200-500/10]
LUSHA-6-[200-500/10]
LUSHA-8-[200-500/10]
LUSHA-10-[200-500/10]
LUSHA-12-[200-500/10]
LUSHA-14-[200-500/10]
LUSHA-16-[200-500/10]
LUSHA-18-[200-500/10]
LUSHB-5-[200-500/10]
LUSHB-6-[200-500/10]
LUSHB-8-[200-500/10]
LUSHB-10-[200-500/10]
LUSHB-12-[200-500/10]
LUSHB-14-[200-500/10]
LUSHB-16-[200-500/10]
LUSHB-18-[200-500/10]
LWSHA-5-[200-500/10]
LWSHA-6-[200-500/10]
LWSHA-8-[200-500/10]
LWSHA-10-[200-500/10]
LWSHA-12-[200-500/10]
LWSHA-14-[200-500/10]
LWSHA-16-[200-500/10]
LWSHA-18-[200-500/10]
LWSHB-5-[200-500/10]
LWSHB-6-[200-500/10]
LWSHB-8-[200-500/10]
LWSHB-10-[50-500/10]
LWSHB-12-[200-500/10]
LWSHB-14-[200-500/10]
LWSHB-16-[200-500/10]
LWSHB-18-[200-500/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Gancho de ángulo opuesto O.D. D
(Ø)
Tensión inicial
(N)
Constante de resorte estándar
(N/mm)
Diámetro del cable
(Ø)
AL
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable (SUS304-WPB)-51.320.040.6A (un extremo insertado)200 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable (SUS304-WPB)-62.960.1010.8A (un extremo insertado)200 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable (SUS304-WPB)-84.260.1281A (un extremo insertado)200 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable (SUS304-WPB)-106.030.1631.2A (un extremo insertado)200 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable (SUS304-WPB)-1212.210.4151.6A (un extremo insertado)200 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable (SUS304-WPB)-1414.840.4651.8A (un extremo insertado)200 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable (SUS304-WPB)-1617.640.5252A (un extremo insertado)200 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable (SUS304-WPB)-1826.180.7532.3A (un extremo insertado)200 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable (SUS304-WPB)180°51.320.040.6B (ambos extremos insertados)200 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable (SUS304-WPB)180°62.960.1010.8B (ambos extremos insertados)200 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable (SUS304-WPB)180°84.260.1281B (ambos extremos insertados)200 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable (SUS304-WPB)180°106.030.1631.2B (ambos extremos insertados)200 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable (SUS304-WPB)180°1212.210.4151.6B (ambos extremos insertados)200 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable (SUS304-WPB)180°1414.840.4651.8B (ambos extremos insertados)200 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable (SUS304-WPB)180°1617.640.5252B (ambos extremos insertados)200 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable (SUS304-WPB)180°1826.180.7532.3B (ambos extremos insertados)200 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SWP-A-51.010.0450.6A (un extremo insertado)200 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SWP-A-62.280.1140.8A (un extremo insertado)200 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SWP-A-83.040.1451A (un extremo insertado)200 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SWP-A-104.310.1831.2A (un extremo insertado)200 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SWP-A-128.720.471.6A (un extremo insertado)200 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SWP-A-1410.60.5251.8A (un extremo insertado)200 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SWP-A-1612.60.5932A (un extremo insertado)200 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SWP-A-1818.70.852.3A (un extremo insertado)200 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SWP-A180°51.010.0450.6B (ambos extremos insertados)200 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SWP-A180°62.280.1140.8B (ambos extremos insertados)200 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SWP-A180°83.040.1451B (ambos extremos insertados)200 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SWP-A180°104.310.1831.2B (ambos extremos insertados)50 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SWP-A180°128.720.471.6B (ambos extremos insertados)200 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SWP-A180°1410.60.5251.8B (ambos extremos insertados)200 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SWP-A180°1612.60.5932B (ambos extremos insertados)200 ~ 500
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SWP-A180°1818.70.852.3B (ambos extremos insertados)200 ~ 500

Cargando…

  1. 1

Más información

· Constante de resorte estándar
La constante de resorte estándar es el valor cuando la dimensión L es 200 en la forma B.
Para otras dimensiones, use la fórmula a continuación para el cálculo.

Constante de resorte (N/mm) = 200 (Dimensión L de referencia)

Dimensión L configurable x constante de resorte estándar
Ex.) LWSHB-8-400
0,0725 (N/mm) = 200

400 x0.145
kgf = Nx0.101972