(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rieles de guía del transportador - soportes de barra redonda desplazados

Rieles de guía del transportador - soportes de barra redonda desplazados

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Soportes de riel de guía para cintas transportadoras

  • Componentes inCAD
Soportes de riel guía del transportador - Tipo de desplazamiento: Imagen relacionada

[M] Material: acero inoxidable304

Especificaciones

Número de parte
   
Tipo No.
CGW 80

Número de parteW
TipoNo.
CGW
(W=50)
7050
80
CGWL
(W=100)
70100
80

Modificaciones

Soportes de riel guía del transportador - Tipo de desplazamiento: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CGW70
CGW80
CGWL70
CGWL80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tornillo de montaje Transportador aplicable Dimensión W
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10M5CVSE / CVSF / CVSX / CVSY / SVKA / SVKB / SVKN / SVKR50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10M6CVSTC-20 / CVSTR-20 / CVSB / CVSD / CVSFB / CVSFD / CVSMA / CVSP / CVSPA / CVSSA / CVSTB / CVSTP / CVSW50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10M5CVSE / CVSF / CVSX / CVSY / SVKA / SVKB / SVKN / SVKR100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10M6CVSTC-20 / CVSTR-20 / CVSB / CVSD / CVSFB / CVSFD / CVSMA / CVSP / CVSPA / CVSSA / CVSTB / CVSTP / CVSW100

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Soportes de riel de guía

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm