(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Transportadores de Banda de Acero Inoxidable - Transmisión en un extremo, marco de 3 ranuras, diámetro de polea 50mm.

Transportadores de Banda de Acero Inoxidable - Transmisión en un extremo, marco de 3 ranuras, diámetro de polea 50mm.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Cintas transportadoras de acero inoxidable que tienen una excelente planitud y conductividad y están equipadas con una polea coronada para evitar meandros.

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Accionamiento final del transportador de correa de acero inoxidable, marco de 3 ranuras (diámetro de la polea 50 mm): imagen relacionada
 MarcoCubierta del motorSoporte de la polea
[ M ] MaterialAluminioAluminioAleación de aluminio 5052
[ S ] Tratamiento de superficiesAnodizado claroPinturaAnodizado claro
■ Peso de la máquina (Con una potencia de motor de 6 W)

* Valores de referencia (pueden variar según el motor)
fabricante) (kg)

Ancho de la correa
B (mm)
Distancia entre poleas L (mm)
500750100015002000
506.789.512.215
1006.99.210.613.616.6
1508.610.211.81518.3
* Cuando la potencia del motor sea de 25 W, agregue 1,1 kg.
* Cuando la potencia del motor sea de 40 W, agregue 2,1 kg.

Especificaciones

Número de piezaBLMotorSelección del fabricante del motorFYA
 
Especificacióndel voltajeEspecificaciónEngranaje
Relación de reducción
CVSSA100100025T100IM25CFYA500
Número de piezaAncho B
Incremento de 10 mm
Longitud L
Incremento de 5 mm
MotorFYA
(Barrenos adicionales)
Incremento de 5 mm
Selección del fabricante del motor
[ ! ] Los precios varían según el fabricante.
Salida (W)Voltaje (V)EspecificaciónRelación de reducción del engranaje
CVSSA40 to 150250 to 20006
25
40
(Monofasásica)
TA100
TA110 TA115
TA200

TA220 TA230
IM
(Motor de velocidad constante)
SCM
(Motor de velocidad variable)
12.5
36
100
15
50
120
18
60
150
25
75
180
30
90
240<FYA
* Cuando no se especifique, no habrá avellanados adicionales.
B (Oriental Motor)
C (motor taiwanés)
25
40
(Tres fases)
SA200
SA220 SA230
IM (Motor de velocidad constante)
6
25
40
NV (Sin motor)NM (Sin motor)NH (Sin engranaje)R (Sin motor, engranaje)
[ ! ] Conecte el motor de modo que la cadena gire en la dirección de transporte.
[ ! ] Dado que el espesor de la correa es de 0,1 mm, no es adecuado para transporte de acumulación.
[!] Cuando se selecciona "sin motor, reductor", el paso del orificio de montaje del motor variará dependiendo de la potencia nominal del motor. Consulte la información técnica en nuestro sitio web de selección de transportadores para conocer los detalles de las dimensiones.
[!] Cuando se selecciona "sin motor, reductor", esta unidad se entregará sin ensamblar. El cliente debe montar la unidad de acuerdo con las instrucciones de montaje incluidas. Visite nuestro sitio de selección de transportadores para conocer los procedimientos de ensamblaje y los detalles del empaque.
[ ! ] Independientemente de las especificaciones de la correa, no se recomienda utilizar la correa mientras el transportador está inclinado.

Modificaciones

Accionamiento final de cinta transportadora de acero inoxidable, marco de 3 ranuras (diámetro de polea 50 mm): imagen relacionada 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CVSSA-[40-150/10]-[250-2000/5]-[6,​25,​40]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[A,​B,​C,​R]
CVSSA-[40-150/10]-[250-2000/5]-[6,​25,​40]-S200-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[A,​B,​C,​R]
CVSSA-[40-150/10]-[250-2000/5]-[6,​25,​40]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[A,​B,​C,​R]
CVSSA-[40-150/10]-[250-2000/5]-[6,​25,​40]-T[100,​200]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[A,​B,​C,​R]
CVSSA-[40-150/10]-[250-2000/5]-[6,​25,​40]-TA[100,​110,​115,​200,​220,​230]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[A,​B,​C,​R]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar 1. Ancho de la correa [B]
(mm)
2. Longitud del transportador [L]
(mm)
3. Salida del motor
(W)
4. Voltaje del motor (sin motor) 4. Voltaje del motor (monofásico) TA
(V)
4. Voltaje del motor (trifásico)
(V)
5. Tipo de motor 6. Relación de reducción del reductor 7. Selección del fabricante del motor
1 Pieza(s)

19 Días o más

40 ~ 150250 ~ 20006 ~ 40Sin motor [NV]--Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / SIN cabeza de engranaje [NH][B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin motor Gearhead
1 Pieza(s)

19 Días o más

40 ~ 150250 ~ 20006 ~ 40---Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / SIN cabeza de engranaje [NH][B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin motor Gearhead
1 Pieza(s)

19 Días o más

40 ~ 150250 ~ 20006 ~ 40--200 ~ 230Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / SIN cabeza de engranaje [NH][B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin motor Gearhead
1 Pieza(s)

19 Días o más

40 ~ 150250 ~ 20006 ~ 40---Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / SIN cabeza de engranaje [NH][B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin motor Gearhead
1 Pieza(s)

19 Días o más

40 ~ 150250 ~ 20006 ~ 40-100 ~ 230-Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / SIN cabeza de engranaje [NH][B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin motor Gearhead

Cargando…

  1. 1

Lista de precios

Numero de parteBTipos disponibles
L250–
300
L305–
400
L405–
500
L505–
600
L605–
700
L705–
800
L805–
900
L905–
1000
L1005
–1100
L1105
–1200
L1205
–1300
L1305
–1400
L1405
–1500
L1505
–1600
L1605
–1700
L1705
–1800
L1805
–1900
L1905
–2000
CVSSA40–60
70–90
100–120
130–150

Más información

■ Características: cinta transportadora de acero inoxidable que destaca por su planitud, resistencia al calor y conductividad eléctrica.

 

Información básica

Transportador Máx. Carga(kg) 15 Velocidad de la correa(m/min) 22.6 Tipo de banda Correa de acero inoxidable
Prevención de movimiento lateral Polea de corona de prevención de serpenteo Diámetro del rodillo de cola D (Transferencia de cola Parte R)(mm) 50 Diámetro del rodillo impulsor(mm) 50
Posición del módulo de accionamiento Head Drive Opción de interruptor inverso Ninguno

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿En donde puedo encontrar repuestos para los transportadores MISUMI?
回答: Puede buscar piezas de repuesto fácilmente en: https://us.misumi-ec.com/conveyor/maintenance_search.html
質問: ¿Qúe tipo de bandas planas esta disponibles para los transportadores?
回答: Las especificaciones de bandas planas para transportadores se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2014/p1_1279.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico