(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

JIS Flanged VF

JIS Flanged VF: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
FRNWC25
Número de parteDP.C.DTdTipo de mecanizado de agujeros
TipoNo.
E1
FRVF
FRVFA
10A705081017.8
20A806081027.7
25A907081034.4
40A10585101049.1
50A120100101061.1
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FRVF10A
FRVF20A
FRVF25A
FRVF40A
FRVF50A
FRVFA10A
FRVFA20A
FRVFA25A
FRVFA40A
FRVFA50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de brida Tamaño de brida (llamadas)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Blanco10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Blanco20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Blanco25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Blanco40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Blanco50
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Ver puerto10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ver puerto20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ver puerto25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ver puerto40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ver puerto50

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipos Brida Tipo de brida VF Material Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico