(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tubos de vacío: ambos lados soldados, con brida NW, con brida VG

Tubos de vacío: ambos lados soldados, con brida NW, con brida VG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Adaptador
· Material: Acero inoxidable 304
· Tipo de adaptador: Brida NW x Brida JIS-VG

NW Bridado x VG Bridado: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
FRNRVGAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-L
FRNRF25-300
Número de parteACDD1G1G2(T)P.C.DTamaño de la junta tórica aplicable
TipoNo.
FRNRVG10301013.8703424850V24
163017.521.7703424850V24
25402327.2804434860V34
405537.142.710565551085V55
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FRNRVG10
FRNRVG16
FRNRVG25
FRNRVG40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de brida (nominal) Tubo OD
(mm)
I.D.
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

101013.810
1 Pieza(s)

8 Días o más

101621.717.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

102527.223
1 Pieza(s)

8 Días o más

104042.737.1

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Adaptador Material Acero inoxidable 304 Tipo de adaptador NW Bridado x JIS-VG Bridado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm