(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios para tanques - accesorios pasantes para tanques a presión

Accesorios para tanques - accesorios pasantes para tanques a presión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

A través de accesorios que permiten el posicionamiento de la tubería.

  • Componentes inCAD
Through Fittings: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Cuerpo principal: acero inoxidable 304
Férula: Fluoropolímero®

Especificaciones

Número de parte-Nominal
TNKFS300
TNKT6

-

2
Número de parteNominalT
R (PT)
ABCDEFW
TipoTubo aplicable OD (mm)
TNKT611/83711141461416
21/43813
821/43913181581616
1033/843142016101920
1233/844142318122325

■ Característica: la virola hecha de Fluoropolímero permite un posicionamiento repetible.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TNKT6-1
TNKT6-2
TNKT8-2
TNKT10-3
TNKT12-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo aplicable OD
(mm)
Nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10123

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Through Fittings: imagen relacionada
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm