(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racores adaptadores sanitarios - extremo con brida, extremo roscado

Racores adaptadores sanitarios - extremo con brida, extremo roscado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Adecuado
· Forma adecuada: Adaptador de conversión
· Tipo de conexión 1 lado izquierdo de gran diámetro: Unión roscada ISO, rosca
· Tipo de conexión 2 lado derecho de pequeño diámetro: Brida
· Diámetro, centro: Diámetro igual, concéntrico.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Desde el 8 de mayo de 2023, la dimensión L ha aumentado 9 mm. Consulte la página web para obtener más detalles.
Conexiones del adaptador sanitario - Bridas x Hoja de rosca: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SNZFYAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de piezaNominal
SNZFA1S4
[!]Antes de hacer pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
Número de piezaNominalDdd1L(T)P.C.D.
TipoN.º
SNZFY1S20 A1002315631475
25 A1251990
1.5S32 A13535.76516100
40 A140105
2S40 A14047.8105
50 A155120
2.5S50 A15559.5120
65 A1756718140
[ ! ] Los cordones de soldadura se eliminan y pulen solo en la superficie interna.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SNZFY1S-20A
SNZFY1S-25A
SNZFY1.5S-32A
SNZFY1.5S-40A
SNZFY2S-40A
SNZFY2S-50A
SNZFY2.5S-50A
SNZFY2.5S-65A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango nominal de OD D Nominal
(Ø)
ID d (d1)
(Ø)
Diámetro exterior nominal 2
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101.0S~2.0S1.0S2320A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101.0S~2.0S1.0S2325A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101.0S~2.0S1.5S35.732A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101.0S~2.0S1.5S35.740A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101.0S~2.0S2.0S47.840A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101.0S~2.0S2.0S47.850A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

102.5S~4.5S2.5S59.550A
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

102.5S~4.5S2.5S59.565A

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Adaptadores de conversión Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Rosca ISO Rosca Unión
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Brida Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 304
Acabado superficial Pulido solo en la superficie interior