(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acoplamientos de leva y ranura - adaptadores de montaje de manguera

Acoplamientos de leva y ranura - adaptadores de montaje de manguera

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Cuerpo material: Fundido de acero inoxidable CF-8M
· Nominal del tornillo de conexión: Adaptador de montaje de manguera

Acopladores de bloqueo de brazo - Adaptadores de montaje de manguera: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SNAHAFundido de acero inoxidable CF-8M

Especificaciones

Número de parte
TCBM25
SNAMA20A
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteDdHhIJ
TipoNo.
SNAHA20A322090372133
25A3723108482741
40A5337116534158
50A6346134605370

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SNAHA20A
SNAHA25A
SNAHA40A
SNAHA50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSOD nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050A

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material del cuerpo Fundición de acero inoxidable CF-8M Nominal de tornillo de conexión Adaptador de montaje de manguera

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm