(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juntas flotantes - tipo de conexión rápida - juego de conector de cilindro y sujetador.

Juntas flotantes - tipo de conexión rápida - juego de conector de cilindro y sujetador.
  • En oferta hasta 31/05/24
  • Descuento por volumen

Se agrega el tipo 304 SS como nuevo. [3/31/2023]
Juntas flotantes que se pueden montar fácilmente simplemente enganchando el conector en el sujetador.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Juntas flotantes - Tipo de conexión rápida - Conjunto de conector y soporte de cilindro: imagen relacionada
· Materiales
TipoForma del sujetador[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza
Roscado internoRoscado
FJRHAFJDHAMontaje lateral
(HLRA)
Acero al carbono 1045Nitruración en baño de sal500HV~

Especificaciones

Número de parte
FJRHA5-0.8
FJDHA10-1.5
■Tipo roscado
Número de parteConector del cilindroSoporte
TipoPaso MTDLhBCD1AT1h1WHaPdd1H1Lu
FJRHA3-0.5465389.2 6.5128434135244.58.0 4.413
4-0.747631011.5 8148436156264.58.0 4.414
5-0.868731213.9 91710442187305.59.5 5.417
6-1.0610841416.2 111911544208325.59.5 5.419
8-1.25813941719.6 1423135522410386.611.0 6.522
10-1.258161142124.2 1828135563012426.611.0 6.524
14-1.512211342630.0 233417570361552914.0 8.630
18-1.515251553034.6 2738216844319621117.0 10.5 36
■Tipo roscado
Número de parteConector del cilindroSoporte
TipoPaso MTDLhFBCRD1AT1h1WHaPdd1H1Lu
FJDHA3-0.544438666.9 1.0 4.598430104204.58.0 4.412
4-0.7445311966.9 1.0 4.598430104204.58.0 4.413
5-0.84653131189.2 1.0 6.5128434135244.58.0 4.413
6-1.0476319171011.5 1.5 8148436156264.58.0 4.414
8-1.256108420181416.2 1.5 111911544208325.59.5 5.419
10-1.58139424211719.6 2.0 1423135522410386.611.0 6.522

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJDHA3-0.5
FJDHA4-0.7
FJDHA5-0.8
FJDHA6-1.0
FJDHA8-1.25
FJDHA10-1.5
FJRHA3-0.5
FJRHA4-0.7
FJRHA5-0.8
FJRHA6-1.0
FJRHA8-1.25
FJRHA10-1.25
FJRHA14-1.5
FJRHA18-1.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de conexión, lado del cilindro Rosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho[M3 ~ M8] M3[0.5~0.8] 0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Rosca macho[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Rosca macho[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino[M3 ~ M8] M3[0.5~0.8] 0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hilo Femenino[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hilo Femenino[M10 ~ M18] M14[1~1.75] 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hilo Femenino[M10 ~ M18] M18[1~1.75] 1.5

Cargando…

  1. 1

Más información

[! ] La nitruración con baño de sal puede causar un color desigual, lo que no afecta la función mecánica.
[! ] Para obtener detalles sobre la "nitruración en baño de sal", haga clic aquí .
 

Información básica

Tipo Conector del cilindro Cilindro Usado Cilindros de presión de aire Detalle del conector del cilindro Juego
Material del cuerpo principal Acero al carbón 1045 Alteración de AWC (corte de brida) Ninguno Tratamiento de superficies Nitruración en baño de sal