(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Capaz de eliminar el polvo en el aire

Capaz de eliminar el polvo en el aire

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Capaz de eliminar el polvo en el aire

  • Componentes inCAD
Filtro de aire: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-Nomi Clasificación de filtración
MSAF8A-S
MSR8A
-
40
Número de parteNomi Grado de filtración (µm)Rc
(PT)
Presión de funcionamiento (Mpa)Resistencia a la presión
(Mpa)
Rango de temperatura ambiente
(°C)
Fluido AplicableMasa
(g)
TipoNo.
MSAF8A-S401/40~1.01.55~60Aire140
8A0.010.05~1.0250
0.3270
5
10A0.013/8250
0.3270
5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSAF8A-S-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Más información

Filtro de aire: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Estándar Como conectar Tipo de conexión de tubería Calidad del aire comprimido Aire seco general
Designación nominal de rosca de tubería Rc (PT) 1/4 Nivel de filtración 40μm Entorno operativo Estándar
Rango de presión de operación(MPa) 0::1.0 Capacidad de almacenamiento de drenaje(cm3) 25 Nominal (No.) 8A-S
Masa(g) 140 Rango de temperatura ambiente(℃) 5~60

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm