(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvulas de conmutación manual - tipo conjunto actuador

Válvulas de conmutación manual - tipo conjunto actuador

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Válvulas de conmutación manual - tipo conjunto actuador
  • Válvulas de conmutación manual - tipo conjunto actuador
  • Válvulas de conmutación manual - tipo conjunto actuador
  • Válvulas de conmutación manual - tipo conjunto actuador
  • Descuento por volumen

El control de los cilindros de aire, etc. se puede cambiar de varias maneras.

  • Componentes inCAD
Válvulas de conmutación pequeñas - tipo de conjunto de actuador: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Cuerpo: Latón (Tratamiento superficial: niquelado electrolítico),Presionar el botón: Acero inoxidable 303
[ ! ] Para el tipo B, establezca un espacio libre de aproximadamente 2,5 mm entre un actuador y una válvula.
[ ! ] La operación del botón es momentánea (retorno por resorte).
 

Especificaciones

Número de piezaSolenoide
MSHRM4F
MSHBM4 A
Número de piezaSolenoideDirecciónNúmero de puertosDiámetro del orificio de conexión de tuberíaNúmero de posicionesÁrea seccional efectiva
(mm2 )
H
TipoN.ºIN / OUTEXTipo FTipo RTipo BEscribe un
MSHRM3F (tipo de operación manual)
R (tipo de rodillo)
B (tipo bola)
A (tipo de piloto de aire)
33M51.521.852.348.847.357
4451.962.258.757.267
MSHBM333Rc1/8Rc1/84.560.857.355.865.5
445M55.569.365.864.374
[ ! ] MISUMI no maneja actuadores individuales.
Fluido aplicableAire
Rango de presión de funcionamiento0 a 0,9 MPa
Rango de temperatura de funcionamiento5 to 60°C (Sin congelación)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSHBM3-A
MSHBM3-B
MSHBM3-F
MSHBM3-R
MSHBM4-A
MSHBM4-B
MSHBM4-R
MSHRM3-A
MSHRM3-B
MSHRM3-F
MSHRM3-R
MSHRM4-A
MSHRM4-B
MSHRM4-F
MSHRM4-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de puertos Operación de cambio Tipo de puerto de tubería Diámetro del puerto de conexión de tubería (IN, OUT) Área seccional efectiva
((mm)2)
Método de montaje Tipo de émbolo Tipo de actuador
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103Operado por el pilotoRcRc1/84.5[Lado] Lado-A (tipo de piloto de aire)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103ÉmboloRcRc1/84.5[Lado] LadoPelotaB (tipo de bola)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103[Presionar el botón] Tipo de botónRcRc1/84.5[Lado] Lado-F (tipo de empuje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103ÉmboloRcRc1/84.5[Lado] LadoRodilloR (tipo de rodillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Operado por el pilotoRcRc1/85.5[Lado] Lado-A (tipo de piloto de aire)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105ÉmboloRcRc1/85.5[Lado] LadoPelotaB (tipo de bola)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105ÉmboloRcRc1/85.5[Lado] LadoRodilloR (tipo de rodillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103Operado por el pilotoMM51.8--A (tipo de piloto de aire)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103ÉmboloMM51.8-PelotaB (tipo de bola)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103[Presionar el botón] Tipo de botónMM51.8--F (tipo de empuje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103ÉmboloMM51.8-RodilloR (tipo de rodillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Operado por el pilotoMM51.9[Lado] Lado-A (tipo de piloto de aire)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105ÉmboloMM51.9[Lado] LadoPelotaB (tipo de bola)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Presionar el botón] Tipo de botónMM51.9[Lado] Lado-F (tipo de empuje)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105ÉmboloMM51.9[Lado] LadoRodilloR (tipo de rodillo)

Cargando…

  1. 1

Más información

Válvulas de conmutación pequeñas - Tipo de conjunto de actuador: Imagen relacionada
■ Se pueden montar varios actuadores en estas pequeñas válvulas de conmutación fáciles de usar, lo que permite la selección de varios métodos de conmutación.

Ejemplo

Válvulas de conmutación pequeñas - Tipo de conjunto de actuador: Imagen relacionada

PSHMPA (>> Haga clic aquí )
Cilindro compacto MSCCN (>> Haga clic aquí )
SPSNS (>> Haga clic aquí )
MSCNL (>> Haga clic aquí )

 

Información básica

Forma del cuerpo principal Bloque de tipo vertical Numero de Posiciones 2 Tipo de fontanería y dirección Lado directo
Retención del estado de la operación Spring-Return

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm