(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Ruedas para marcos de tuberías - tipo atornillable

Ruedas para marcos de tuberías - tipo atornillable
  • Descuento por volumen

· Escribe: Ruedas para marcos de fábrica.
· Material de las ruedas: R (Caucho sintético)
· Material: Acero bajo en carbón
· Tratamiento de superficies: Cromato trivalente

  • Componentes inCAD
Ruedas atornilladas: imagen relacionada
[ ! ]Apriete con una llave para insertos de tubería (PFSP21). (>> Haga clic aquí )
· Materiales
TipoCuerpo principalRuedaCojinete del cuerpo
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
FFS301
FFS301S
Acero bajo en carbónCromato trivalenteCaucho sintéticoProvisto

Especificaciones

Número de parte-Material de la rueda
FFS301   -75
FFS301S-50
-
-
R
R
Número de parteMaterial de la ruedaMBFHJELlave Ancho Plano mmMasa gCarga admisible N
TipoDComponentesColor
FFS30150R
(Caucho sintético)
Negro122017.568352219165300
75Gris2525.5972821430600
FFS301S
(con tapón)
50Negro122030.968352219190300
75Gris2543.3972821485600

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FFS301-50-R
FFS301-75-R
FFS301S-50-R
FFS301S-75-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones Rueda OD D
(ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo atornillado50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo atornillado75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo atornillado (con tapón)50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo atornillado (con tapón)75

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Ruedas para marcos de fábrica Material Acero bajo en carbón Tratamiento de superficies Cromado trivalente
Material de la rueda R (caucho sintético)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico