(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Extrusiones planas de aluminio, sin hombro, ancho de ranura de 6 mm, 1 ranura

Extrusiones planas de aluminio, sin hombro, ancho de ranura de 6 mm, 1 ranura

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

  • Componentes inCAD
Marcos planos: sin hombro, ancho de ranura de 6 mm, tipo de 1 ranura� @: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio A6N01SS-T5
[S] Tratamiento de superficie: anodizado transparente

Especificaciones

Número de parte-L
HFSFIN5-1020-1200
Número de parteL
Incremento de 1 mm
Masa
kg/m
Área seccional mm2Momento transversal de inercia mm4Tapa final de extrusión aplicable
TipoNo.Extrusiónℓxℓy
HFSPURE5851650~30000.23830.05x1040.24x104-
HFSFIN10200.361310.12x1040.53x104HFCFIN5-1020

Modificaciones

Marcos planos: sin hombro, ancho de ranura de 6 mm, tipo de 1 ranura� @: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFSFIN5-1020-[50-2000/1]
HFSPURE5-8516-[50-2000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de extrusión - espesor
(mm)
Tamaño de extrusión: ancho
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10102050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

108.51650 ~ 2000

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Sin hombro Extrusión No. 5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm