(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ejes Estriados - ambos extremos planos

Ejes Estriados - ambos extremos planos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

· Escribe: Sólido
· Forma del extremo izquierdo: Con roscado interno
· Forma del extremo derecho: Con roscado interno
· Tipo recirculación de bolas: Simple

  • Componentes inCAD

Tornillo de bolas - ambos extremos planos:imagen relacionada


[ ! ]Al seleccionar Longitud total (Dimensión L), verifique el Rango de recocido. >> Haga clic aquí
[ ! ]Precisión >> Haga clic aquí
・Materials
Ambos extremos planos Eje estriado [M] 52100 tuerca de rodamiento de acero
[ M ] Aleación de acero SCM415 Equivalente (JIS) [H] Dureza: 58HRC ~
Eje estriado, tuerca [ M ] 440C Acero inoxidable [H] Dureza: 55HRC ~
Tuerca 1 pieza Tuerca 2 piezas Tuerca 1 pieza
Con tuerca de brida redonda BSHM BSH2M BASBFS
Con tuerca de brida compacta BSHN BSH2N -
Con tuerca recta BSHS BSH2S BASBSS
Tornillo de bolas - ambos extremos planos:imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-L-M-N

Tornillo de bolas - ambos extremos planos:imagen relacionada
Tornillo de bolas - ambos extremos planos:imagen relacionada
BSHS8
BSHS8G
BSHS8L
-
-
-
270
270
270
-
-
-
M4
M4
M4
-
-
-
N4
N4
N4
Tipos alternativos de grasas disponibles.
Para ver los días de envío, el precio y el rendimiento, consulte >> Haga clic aquí
■Ejes estriados
Número de parteL 1 mm de incrementoM (grueso), N (grueso)DMasa
(kg/m)
TipoNo.Tipo de 1 tuercasTipo de 2 tuercas
BSHM
BSHN
BSHS
BSH2M
BSH2N
BSH2S
BASBFS
BASBSS
*660~400 (190)60~4003       60.23
*860~400 (190)60~40034      80.39
*1060~600 (390)90~600345     10.40.65
*1360~600 (390)100~600 456    13.41.11
*1670~600 (390)110~600 4568   16.61.65
2080~700130~700  56810  20.62.57
2590~900150~900  5681012 25.84.04
30100~1150170~1150   6810121630.85.85
[ ! ]Para BASBSS y BASBFS, solo están disponibles * los tamaños marcados y el valor Máx. La dimensión L está entre ( ).
[ ! ]Para BSHN y BSH2N, solo están disponibles los números 6, 8 y 10.
■ Tuercas de brida redondas/tuercas de brida compactas
No.D
(h6)
LDfHP.C.D.d1d2hWdBTorque nominal básicoCapacidad de carga básicaMomento estático permisibleMasa
(kg)
Dynamic C t
(N⋅m)
Estática C 0 t
(N⋅m)
C Dinámica
(kN)
C Estática0
(kN)
M01
(N⋅m)
M02
(N⋅m)
61425306223.563.16.51.5183.871.22.15360.03
8163224214.88.71.22.15360.04
102140 (33)42 (41)6 (8)32 (30)4.584.4 (5.3)14 (8.5)2519 (11)34 (21)3.8 (2.4)6.9 (4.3)26 (15)181 (102)0.09
132444 (36)44 (45)7 (8)33 (34)15 (10)-28 (20)52 (37)4.6 (3.3)8.3 (5.9)36 (22)251 (148)0.11
163150517404.41851936.211.1563860.2
203563589455.59.55.422.52851548.515.3836110.3
254271655226.519334815.427.717312480.4
3047807510606.6116.5302.527249018.533.321215810.57
[ ! ]Las dimensiones en () son para acero inoxidable 440C. [! ] Momento estático admisible M 01 es un valor medido cuando se usa una sola tuerca, y M 02 es un valor medido cuando se usan dos tuercas.
■Tuercas rectas
No.
D
(h6)
L
b
 t
+0.05
0
( )
d
α
Torque nominal básico
Capacidad de carga básica
Momento estático permisible
Masa
(kg)
Dimensión de la llave (incluida)
Tolerancia
Dynamic C t
(N⋅m)
Estática C 0 t
(N⋅m)
C Dinámica
(kN)
C Estática0
(kN)
M01
(N⋅m)
M02
(N⋅m)
B
 h
 L1
R
Tolerancia
Tolerancia
6
14
25
2.5
+0.014
0
1.2
1.5
15°
3.8
7
1.2
2.1
5
36
0.012
2.5
+0.016
+0.006
2.5
0
-0.025
10.5
1.25
8
16
25°
4.8
8.7
1.2
2.1
5
36
0.013
10.5
10
21
40 (33)
3
1.5
-
19 (11)
34 (21)
3.8 (2.4)
6.9 (4.3)
26 (15)
181 (102)
0.06
3
3
17 (14)
1.5
13
24
44 (36)
28 (20)
52 (37)
4.6 (3.3)
8.3 (5.9)
36 (22)
251 (148)
0.07
17 (14)
16
31
50
3.5
+0.018
0
2
51
93
6.2
11.1
56
386
0.15
3.5
+0.024
+0.012
3.5
0
-0.030
18
1.75
20
35
63
4
2.5
2
85
154
8.5
15.3
83
611
0.2
4
4
29
2
25
42
71
193
348
15.4
27.7
173
1248
0.29
33
30
47
80
2.5
272
490
18.5
33.3
212
1581
0.37
42
[ ! ]Las dimensiones en () son para acero inoxidable 440C. [! ] Momento estático admisible M 01 es un valor medido cuando se usa una sola tuerca, y M 02 es un valor medido cuando se usan dos tuercas.

Modificaciones

Tornillo de bolas - ambos extremos planos:imagen relacionada
La orientación entre las partes planas de la llave o las partes planas del tornillo de fijación a la ranura de la tuerca estriada o los contratuercas de la brida son aleatorias y no se pueden especificar.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BASBFS6-[60-190/1]-M3-N3
BASBFS6G-[60-190/1]-M3-N3
BASBFS6L-[60-190/1]-M3-N3
BASBFS8-[60-190/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BASBFS8G-[60-190/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BASBFS8L-[60-190/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BASBFS10-[60-390/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BASBFS10G-[60-390/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BASBFS10L-[60-390/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BASBFS13-[60-390/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BASBFS13G-[60-390/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BASBFS13L-[60-390/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BASBFS16-[70-390/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BASBFS16G-[70-390/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BASBFS16L-[70-390/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BASBSS6-[60-190/1]-M3-N3
BASBSS6G-[60-190/1]-M3-N3
BASBSS6L-[60-190/1]-M3-N3
BASBSS8-[60-190/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BASBSS8G-[60-190/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BASBSS8L-[60-190/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BASBSS10G-[60-390/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BASBSS10L-[60-390/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BASBSS13-[60-390/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BASBSS13G-[60-390/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BASBSS13L-[60-390/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BASBSS16-[70-390/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BASBSS16G-[70-390/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BASBSS16L-[70-390/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BSH2M6-[60-400/1]-M3-N3
BSH2M6G-[60-400/1]-M3-N3
BSH2M6L-[60-400/1]-M3-N3
BSH2M8-[60-400/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BSH2M8G-[60-400/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BSH2M8L-[60-400/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BSH2M10-[90-600/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BSH2M10G-[90-600/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BSH2M10L-[90-600/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BSH2M13-[100-600/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BSH2M13G-[100-600/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BSH2M13L-[100-600/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BSH2M16-[110-600/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BSH2M16G-[110-600/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BSH2M16L-[110-600/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BSH2M20-[130-700/1]-M[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8,​10]
BSH2M20G-[130-700/1]-M[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8,​10]
BSH2M20L-[130-700/1]-M[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8,​10]
BSH2M25-[150-900/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
BSH2M25G-[150-900/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
BSH2M25L-[150-900/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
BSH2M30-[170-1150/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
BSH2M30G-[170-1150/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
BSH2M30L-[170-1150/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
BSH2N6-[60-400/1]-M3-N3
BSH2N6G-[60-400/1]-M3-N3
BSH2N6L-[60-400/1]-M3-N3
BSH2N8-[60-400/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BSH2N8G-[60-400/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BSH2N8L-[60-400/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BSH2N10-[90-600/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de tuerca Eje OD D
(Ø)
Shaft material Numero de nueces
(pc (s))
Tuerca longitud total
(mm)
Tuerca OD
(Ø)
Longitud total del eje L
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Torque permitido
(N•m)
Material de la tuerca Grasa M
(mm)
N
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda6Acero inoxidable 440C1251460 ~ 19012003.8Acero inoxidable 440CEstándar (S2)33
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda6Acero inoxidable 440C1251460 ~ 19012003.8Acero inoxidable 440CLG233
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda6Acero inoxidable 440C1251460 ~ 19012003.8Acero inoxidable 440CET-100K33
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda8Acero inoxidable 440C1251660 ~ 19012004.8Acero inoxidable 440CEstándar (S2)3 ~ 43 ~ 4
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda8Acero inoxidable 440C1251660 ~ 19012004.8Acero inoxidable 440CLG23 ~ 43 ~ 4
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda8Acero inoxidable 440C1251660 ~ 19012004.8Acero inoxidable 440CET-100K3 ~ 43 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda10.4Acero inoxidable 440C1332160 ~ 390240011Acero inoxidable 440CEstándar (S2)3 ~ 53 ~ 5
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda10.4Acero inoxidable 440C1332160 ~ 390240011Acero inoxidable 440CLG23 ~ 53 ~ 5
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda10.4Acero inoxidable 440C1332160 ~ 390240011Acero inoxidable 440CET-100K3 ~ 53 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda13.4Acero inoxidable 440C1362460 ~ 390330020Acero inoxidable 440CEstándar (S2)4 ~ 64 ~ 6
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda13.4Acero inoxidable 440C1362460 ~ 390330020Acero inoxidable 440CLG24 ~ 64 ~ 6
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda13.4Acero inoxidable 440C1362460 ~ 390330020Acero inoxidable 440CET-100K4 ~ 64 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda16.6Acero inoxidable 440C1503170 ~ 390620051Acero inoxidable 440CEstándar (S2)4 ~ 84 ~ 8
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda16.6Acero inoxidable 440C1503170 ~ 390620051Acero inoxidable 440CLG24 ~ 84 ~ 8
1 Pieza(s)

14 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda16.6Acero inoxidable 440C1503170 ~ 390620051Acero inoxidable 440CET-100K4 ~ 84 ~ 8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto6Acero inoxidable 440C1251460 ~ 19012003.8Acero inoxidable 440CEstándar (S2)33
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Recto6Acero inoxidable 440C1251460 ~ 19012003.8Acero inoxidable 440CLG233
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Recto6Acero inoxidable 440C1251460 ~ 19012003.8Acero inoxidable 440CET-100K33
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto8Acero inoxidable 440C1251660 ~ 19012004.8Acero inoxidable 440CEstándar (S2)3 ~ 43 ~ 4
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Recto8Acero inoxidable 440C1251660 ~ 19012004.8Acero inoxidable 440CLG23 ~ 43 ~ 4
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Recto8Acero inoxidable 440C1251660 ~ 19012004.8Acero inoxidable 440CET-100K3 ~ 43 ~ 4
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Recto10.4Acero inoxidable 440C1332160 ~ 390240011Acero inoxidable 440CLG23 ~ 53 ~ 5
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Recto10.4Acero inoxidable 440C1332160 ~ 390240011Acero inoxidable 440CET-100K3 ~ 53 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto13.4Acero inoxidable 440C1362460 ~ 390330020Acero inoxidable 440CEstándar (S2)4 ~ 64 ~ 6
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Recto13.4Acero inoxidable 440C1362460 ~ 390330020Acero inoxidable 440CLG24 ~ 64 ~ 6
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Recto13.4Acero inoxidable 440C1362460 ~ 390330020Acero inoxidable 440CET-100K4 ~ 64 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Recto16.6Acero inoxidable 440C1503170 ~ 390620051Acero inoxidable 440CEstándar (S2)4 ~ 84 ~ 8
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Recto16.6Acero inoxidable 440C1503170 ~ 390620051Acero inoxidable 440CLG24 ~ 84 ~ 8
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Recto16.6Acero inoxidable 440C1503170 ~ 390620051Acero inoxidable 440CET-100K4 ~ 84 ~ 8
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda652100 Equivalente de acero para cojinetes2251460 ~ 40012003.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Estándar (S2)33
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda652100 Equivalente de acero para cojinetes2251460 ~ 40012003.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)LG233
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda652100 Equivalente de acero para cojinetes2251460 ~ 40012003.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)ET-100K33
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda852100 Equivalente de acero para cojinetes2251660 ~ 40012004.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Estándar (S2)3 ~ 43 ~ 4
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda852100 Equivalente de acero para cojinetes2251660 ~ 40012004.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)LG23 ~ 43 ~ 4
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda852100 Equivalente de acero para cojinetes2251660 ~ 40012004.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)ET-100K3 ~ 43 ~ 4
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda10.452100 Equivalente de acero para cojinetes2402190 ~ 600380019Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Estándar (S2)3 ~ 53 ~ 5
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda10.452100 Equivalente de acero para cojinetes2402190 ~ 600380019Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)LG23 ~ 53 ~ 5
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda10.452100 Equivalente de acero para cojinetes2402190 ~ 600380019Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)ET-100K3 ~ 53 ~ 5
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda13.452100 Equivalente de acero para cojinetes24424100 ~ 600460028Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Estándar (S2)4 ~ 64 ~ 6
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda13.452100 Equivalente de acero para cojinetes24424100 ~ 600460028Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)LG24 ~ 64 ~ 6
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda13.452100 Equivalente de acero para cojinetes24424100 ~ 600460028Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)ET-100K4 ~ 64 ~ 6
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda16.652100 Equivalente de acero para cojinetes25031110 ~ 600620051Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Estándar (S2)4 ~ 84 ~ 8
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda16.652100 Equivalente de acero para cojinetes25031110 ~ 600620051Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)LG24 ~ 84 ~ 8
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda16.652100 Equivalente de acero para cojinetes25031110 ~ 600620051Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)ET-100K4 ~ 84 ~ 8
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda20.652100 Equivalente de acero para cojinetes26335130 ~ 700850085Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Estándar (S2)5 ~ 105 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda20.652100 Equivalente de acero para cojinetes26335130 ~ 700850085Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)LG25 ~ 105 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda20.652100 Equivalente de acero para cojinetes26335130 ~ 700850085Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)ET-100K5 ~ 105 ~ 10
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda25.852100 Equivalente de acero para cojinetes27142150 ~ 90015400193Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Estándar (S2)5 ~ 125 ~ 12
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda25.852100 Equivalente de acero para cojinetes27142150 ~ 90015400193Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)LG25 ~ 125 ~ 12
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda25.852100 Equivalente de acero para cojinetes27142150 ~ 90015400193Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)ET-100K5 ~ 125 ~ 12
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda30.852100 Equivalente de acero para cojinetes28047170 ~ 115018500272Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Estándar (S2)6 ~ 166 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda30.852100 Equivalente de acero para cojinetes28047170 ~ 115018500272Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)LG26 ~ 166 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida redonda30.852100 Equivalente de acero para cojinetes28047170 ~ 115018500272Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)ET-100K6 ~ 166 ~ 16
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[Tipo brida] Brida compacta652100 Equivalente de acero para cojinetes2251460 ~ 40012003.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Estándar (S2)33
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida compacta652100 Equivalente de acero para cojinetes2251460 ~ 40012003.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)LG233
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida compacta652100 Equivalente de acero para cojinetes2251460 ~ 40012003.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)ET-100K33
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[Tipo brida] Brida compacta852100 Equivalente de acero para cojinetes2251660 ~ 40012004.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Estándar (S2)3 ~ 43 ~ 4
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida compacta852100 Equivalente de acero para cojinetes2251660 ~ 40012004.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)LG23 ~ 43 ~ 4
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Tipo brida] Brida compacta852100 Equivalente de acero para cojinetes2251660 ~ 40012004.8Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)ET-100K3 ~ 43 ~ 4
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[Tipo brida] Brida compacta10.452100 Equivalente de acero para cojinetes2402190 ~ 600380019Equivalente de acero aleado SCM415 (JIS)Estándar (S2)3 ~ 53 ~ 5

Cargando…

Más información

Tornillo de bolas - ambos extremos planos:imagen relacionada
 

Información básica

Extremo (izquierdo) Roscado interno Extremo (derecho) Roscado interno Tipo Sólido
Tipo de recirculación de bolas Simple

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Puedo quitar la tuerca estriada de bola?
回答: "Sí. Las bolas no se caen cuando se saca el eje de la ranura. Una vez que se quitan las tuercas del eje de la ranura, vuelva a montar la ranura de la bola mientras confirma los números coincidentes, las orientaciones de los caracteres y la relación posicional de estas partes. Las tuercas y los ejes son se ofrece como un producto fijo. Cuando use varias piezas de ellos, no cambie la combinación predeterminada ".
質問: ¿Cuál es la esperanza de vida de una ranura de bola?
回答: La vida teórica se puede calcular utilizando las fórmulas que se encuentran aquí: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p1_0305.pdf
質問: ¿Cuál es la precisión de la spline de la pelota?
回答: La precisión de la ranura de bola se puede encontrar aquí: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p1_0305.pdf
質問: ¿Venden tuercas estriadas de bolas por separado?
回答: No vendemos tuercas estriadas de bolas por separado. Deben comprarse como un conjunto.

Ve otra pregunta frecuente (1 pieza) Cerrar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm