(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Unidad de ajuste simplificado del eje X: tornillo de alimentación, unidades de guía de llave, plano, tipo L

Unidad de ajuste simplificado del eje X: tornillo de alimentación, unidades de guía de llave, plano, tipo L
  • Descuento por volumen

Una unidad de ajuste simplificada con una guía clave (superficie convexa). Se puede obtener una abrazadera fuerte apretando los tornillos. Lo mejor para aplicaciones donde las posiciones se fijan una vez que se completan los ajustes.

  • Componentes inCAD
[Ajustes simplificados] Eje X, tornillo de alimentación, unidades de guía de llave - Tipo plano / Tipo L: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado
[A] Accesorios: SCB4-10 x 4 piezas
Etiqueta de escala

Especificaciones

Número de parte
XKYF40
XKYLB60
Número de parteEscenario
Anchura
Distancia de viaje
(mm)
Recorrido por rotación (mm)ABHLTXYTornillo de abrazaderaCapacidad de carga
(N)
Peso
(kg)
TipoNo.
Anodizado claroAnodizado negro
XKYFXKYFB4040200.85015-80(27.5)2020M419.60.18
60606025-100(29)3030M539.20.34
XKYLXKYLB40401530155860(27.5)2020M49.80.18
606073(29)3030M519.60.28
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XKYF40
XKYF60
XKYFB40
XKYFB60
XKYL40
XKYL60
XKYLB40
XKYLB60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Método de alimentación (paso de alimentación)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5~30± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)4040Anodizado claro220.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-30.1~50± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)6060Anodizado claro220.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~30± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)4040Anodizado negro22-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~50± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)6060Anodizado negro22-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5~30± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)4040Anodizado claro580.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5~30± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)6060Anodizado claro730.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~30hasta ± 10 (recorrido 20 mm)4040Anodizado negro580.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~30hasta ± 10 (recorrido 20 mm)6060Anodizado negro730.8

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Método de alimentación Tornillo de alimentación Material de mesa Aleación de aluminio Mecanismo rector Guía clave
Abrazadera Tornillo de cabeza hueca hexagonal Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Operación de manija

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm