(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Unidad de ajuste simplificado del eje X: tornillo de alimentación, carga pesada

Unidad de ajuste simplificado del eje X: tornillo de alimentación, carga pesada
  • Descuento por volumen

El diámetro del eje lineal se incrementa sobre XKNEJ y XKS para proporcionar más capacidad de carga. La mesa utiliza una pinza partida para sujetar directamente los ejes, lo que proporciona una mayor potencia de retención que presionar el eje del tornillo de alimentación con un tornillo.

  • Componentes inCAD
[Ajustes simplificados] Eje X, tornillo de alimentación, carga pesada: imagen relacionada
[Ajustes simplificados] Eje X, tornillo de alimentación, carga pesada: imagen relacionada
Palanca de sujeción CLMS6-20-S >> Haga clic aquí
Volante moleteado de aluminio HOKW50 >> Haga clic aquí
· Materiales
TipoCuerpo principalEje (ø15)Tornillo de alimentación (M14)[ A ] Accesorios
[M] Material[ S ][M] Material[H] Dureza[M] Material
XKSTAleación de aluminioAnodizado claroAcero inoxidable 440C56HRC~Acero inoxidable 303· Tornillo de montaje (SCB6-15 x 4 piezas)
· Etiqueta de escala

Especificaciones

Número de parte
XKST50
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm) (Zx2)LL1Capacidad de carga (N)Peso (kg)
TipoNo.
XKST5080×80501701001961.72
1001002201502.00
1501502702002.32
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XKST50
XKST100
XKST150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

± 26 a 50 (recorrido 51 a 100 mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

± 51 ~ (recorrido 101 mm ~)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

[Ajustes simplificados] Eje X, tornillo de alimentación, carga pesada: imagen relacionada
 

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 100.1~ Método de alimentación Tornillo de alimentación Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 80
Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 80 Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado claro
Mecanismo rector Diapositiva del eje Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 44 Abrazadera Palanca de sujeción
Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Operación de manija Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 2.0

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm