(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bisagras con agujeros ranurados

Bisagras con agujeros ranurados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características] · Bisagra de acero inoxidable con orificios de montaje ranurados. [Material]·SUS304.

Bisagras con agujeros ranurados:
Al montar las bisagras en los paneles, se recomiendan tuercas de bisagra con ranura en T en >> Haga clic aquí
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
SHHPSZ6
HHPNL6
Número de parte* Carga permitidaMasa (g)LWKPJSNZT(E)(R)CRD
TipoNo.kgN
SHPSNA59883441368257.5215.55.5x6.524.64.645
6121174848489308325.5x10
8252451115962113710426.56.5x1036.16.156
* La carga permitida es el valor cuando se usan 2 piezas.

Modificaciones

Bisagras con agujeros ranurados:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHPSNA5
SHPSNA5-SST
SHPSNA6
SHPSNA6-SST
SHPSNA8
SHPSNA8-SST
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtrusión No. Venta de paquetes Ancho Longitud
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)3641
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)3641
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)4848
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)4848
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)6259
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)6259

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

 

Información básica

Tipo Bisagras planas Tipo Bisagras con agujero ranurado Material del cuerpo Acero inoxidable 304
Acabado superficial Ninguno Invertido Bisagras con agujero ranurado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm