(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
[Características] · un mango de tubo de aluminio con dimensiones personalizadas. [Material]·aleación de aluminio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Nombre de partes | [M] Material |
Tubo | Aleación de aluminio 6063 |
Codo | Policarbonato |
Número de parte |
UWAPNC200 UWAPFC-237 |
Número de parte | Juego de tornillos y tuercas aplicable | |
Tipo | L | |
UWAPNC UHFAPC | 100 | Tornillo de cabeza hexagonal M6 |
150 | ||
200 | ||
250 | ||
300 |
Número de parte | L 1 mm de incremento | Juego de tornillos y tuercas aplicable |
Tipo | ||
UWAPFC UHFAPFC | 100~150 | Tornillo de cabeza hexagonal M6 |
151~200 | ||
201~250 | ||
251~300 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
UHFAPC100 |
UHFAPC150 |
UHFAPC200 |
UHFAPC250 |
UHFAPC300 |
UHFAPFC-[100-300/1] |
UWAPFC-[100-300/1] |
UWAPNC100 |
UWAPNC150 |
UWAPNC200 |
UWAPNC250 |
UWAPNC300 |
Cargando…
Tipo | En forma de U, en ángulo | Método de montaje | Orificio circular | Material | Aleación de aluminio |
---|---|---|---|---|---|
Acabado superficial | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente