(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Arandelas de sellado para agujeros escariados.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | ①Parte de metal | ②Caucho | Rango de temperatura de funcionamiento | |
[M] Material | [M] Material | [H] Dureza | ||
GSWC | Acero inoxidable 301 | Caucho nitrilo (caucho nitrilo NBR) | Shore A80 | -30~100°C |
GSWCF | Caucho Fluoro (FKM) | Shore A75 | -10~200°C |
Número de parte |
GSW4 SGSWMF6 |
Número de parte | T | D | d | Perno Aplicable | Max. Presión permitida | Valor de referencia | |||||
Par de apriete N · m | Tamaño de la pieza de aplicación | Volumen Tasa de descuento | |||||||||
ID del agujero máx. | Diámetro del diámetro interior mín. | ||||||||||
Tipo | No. | mín. | máx. | 50~99 | |||||||
GSWC (Caucho nitrilo) GSWCF (Goma fluorada) | 3 | 0.7 | 6 | 2.9 | M3 | 10 MPa | 0.7 | 1.4 | 3.3 | 6.6 | 410 |
4 | 7.5 | 3.9 | M4 | 10 MPa | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 8.2 | 410 | ||
5 | 9 | 4.9 | M5 | 10 MPa | 2.2 | 6.5 | 5.2 | 10 | 410 | ||
6 | 1 | 10.5 | 5.9 | M6 | 10 MPa | 3 | 15 | 6.2 | 11.5 | 410 | |
8 | 13.5 | 7.9 | M8 | 10 MPa | 4.5 | 37 | 8.2 | 14.5 | - | ||
10 | 1.5 | 17 | 9.9 | M10 | 10 MPa | 6 | 73 | 10.4 | 18 | - | |
12 | 19 | 11.9 | M12 | 10 MPa | 8 | 115 | 12.5 | 21 | - | ||
16 | 25 | 15.9 | M16 | 10 MPa | 10 | 290 | 16.5 | 27 | - |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
GSWC3 |
GSWC4 |
GSWC5 |
GSWC6 |
GSWC8 |
GSWC10 |
GSWC12 |
GSWC16 |
GSWCF3 |
GSWCF4 |
GSWCF5 |
GSWCF6 |
Cargando…
Material de retención | Acero inoxidable 301 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente