(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Excelentes empujadores en cuanto a resistencia química/térmica
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [H] Dureza | [M] Material | Color | [M] Material: barra de núcleo | |
Plano | Redondo | ||||
SSLM | SSSM | Shore A70 | Hule de silicona | Gris | Acero inoxidable 304 |
PSHMPT | RSHMPT | Shore A80 | Caucho fluorado (FPM) |
Negro |
Número de parte |
PSHPT8 |
Número de parte | L | MxPitch | SR1 | R2 | m | ℓ1 | ℓ2 | f | W | ||
Tipo | D | ||||||||||
Plano SSLM PSHMPT |
Redondo SSSM RSHMPT |
6 | 10 | M3x0.5 | 6 | 1 | 4.5 | 5 | 4 | 1 | 5 |
8 | 12 | M4x0.7 | 8 | 6 | 7 | ||||||
10 | 15 | M5x0.8 | 10 | 7 | 8 | ||||||
12 | 16 | M6x1.0 | 12 | 2 | 10 | 1.5 | 10 | ||||
16 | 20 | M8x1.25 | 16 | 12 | 6 | 5 | 2 | 14 | |||
20 | 25 | M10x1.5 | 20 | 3 | 14 | 8 | 6 | 17 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PSHMPT6 |
PSHMPT8 |
PSHMPT10 |
PSHMPT12 |
RSHMPT6 |
RSHMPT8 |
RSHMPT10 |
RSHMPT12 |
SSLM6 |
SSLM8 |
SSLM10 |
SSLM12 |
SSLM16 |
SSLM20 |
SSSM6 |
SSSM8 |
SSSM10 |
SSSM12 |
SSSM16 |
SSSM20 |
Cargando…
A | Rosca macho | Unidad de tamaño de hilo | Métrico |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente