(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empujadores: uretano/silicona/caucho fluorado/uretano de baja dureza, roscados

Empujadores: uretano/silicona/caucho fluorado/uretano de baja dureza, roscados
  • Descuento por volumen

Empujadores excelentes en resistencia térmica / química

  • METRIC
  • Componentes inCAD
· Materiales
Tipo[H] Dureza[M] MaterialColor[M] Material: barra de núcleo
PlanoRedondo
SLLMSLSMShore A70Hule de siliconaGrisAcero inoxidable 304
PSHPTRSHPTShore A80Caucho fluorado
(FPM)
Negro
[ ! ]Para conocer las propiedades del caucho de uretano y el fluororubber, consulte Haga clic aquí .

Especificaciones

Número de parte
PSHPT8
Número de parteLMxPitchSR1R212W
TipoD
Plano
SLLM
PSHPT
Redondo
SLSM
RSHPT
812M3x0.581547
1015M4x0.7108
1216M5x0.812210
1620M6x1.0166514
2025M8x1.252038617
2530M10x1.52510822
25AM10x1.25
3035M12x1.753027
[ ! ]El caucho de uretano y el fluororubber están unidos térmicamente a una varilla central.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSHPT8
PSHPT10
PSHPT12
PSHPT16
RSHPT8
RSHPT10
RSHPT12
RSHPT16
SLLM8
SLLM10
SLLM12
SLLM16
SLLM20
SLLM25
SLLM25A
SLLM30
SLSM8
SLSM10
SLSM12
SLSM16
SLSM20
SLSM25
SLSM25A
SLSM30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de la rosca
(mm)
Paso de hilo
(mm)
O.D. D
(mm)
Material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M30.58Fluororubber (FPM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M40.710Fluororubber (FPM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M50.812Fluororubber (FPM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M61.016Fluororubber (FPM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M30.58Fluororubber (FPM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M40.710Fluororubber (FPM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M50.812Fluororubber (FPM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M61.016Fluororubber (FPM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M30.58Hule de silicona
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M40.710Hule de silicona
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M50.812Hule de silicona
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M61.016Hule de silicona
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M81.2520Hule de silicona
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M101.525Hule de silicona
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M101.2525Hule de silicona
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M121.7530Hule de silicona
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M30.58Hule de silicona
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M40.710Hule de silicona
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M50.812Hule de silicona
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M61.016Hule de silicona
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M81.2520Hule de silicona
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M101.525Hule de silicona
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M101.2525Hule de silicona
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M121.7530Hule de silicona

Cargando…

  1. 1

Más información

Ejemplo

 

Información básica

A Hilo Femenino Unidad de tamaño de hilo Métrico