(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tipo de eje XY con alta rigidez, ancho compacto y diseño que ahorra espacio en general.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | Motor | - | Cable |
XYCV620 XYCV630 | - - | C PA | - - | N P |
Número de parte | Especificaciones mecánicas | Especificación de precisión | ||||
Mesa Tamaño | Tornillo de bola | Viaje Distancia | Peso*1 | Carga Capacidad | Perpendicularidad | |
XYCV620 | 60 × 60 mm | Φ 8 Plomo 1 mm | 20 mm | 1,56 kg | 4 kgf [39.2 N] | 10 µm |
XYCV630 | 60 × 70 mm | 30 mm | 1,80 kg | 15 µm |
Especificaciones mecánicas por tipo de motor | Notas | ||||||||
Motor (y controlador o amplificador) | Cable | Resolución | Max. Velocidad | Peso del motor | Modelo de motor | Modelo de controlador / amplificador | Controlador dedicado | ||
Modelo original del fabricante | Modelo misumi*9 | ||||||||
2 fases Motor paso a paso | TP*2 (estándar) | N*4 | 5 μm*5 | 20 mm / seg | 0.11 kg | PKP223D15B2-C8 (ORIENTAL MOTOR Co., Ltd.) | * Modelo recomendado CVD215-K (ORIENTAL MOTOR Co., Ltd.) | * Modelo recomendado MSDR24-TP | ― |
PA*3 (Con codificador) | P*3 | 1 μm (A 1000 P/R) | 30 mm / seg | 0,15 kg | ARM24SAK (ORIENTAL MOTOR Co., Ltd.) | ARD-K (ORIENTAL MOTOR Co., Ltd.) | ― | ― | |
5 fases Motor paso a paso | C*2 (estándar) | N*4 | 2 μm*5 | 20 mm / seg | 0.11 kg | C005C-90215P-1 (ORIENTAL MOTOR Co., Ltd.) | * Modelo recomendado | * Modelo recomendado | Tipo independiente: serie "MSCTL102" |
F*2 (Alto par) | 2 μm*5 | 30 mm / seg | 0,20 kg | PK525HPB-C1 (ORIENTAL MOTOR Co., Ltd.) | Microstep: DFC5107P (ORIENTAL MOTOR Co., Ltd.) | Microstep: MSDR24-MS | |||
G*2 (Alta resolución) | 1 μm*5 | 20 mm / seg | 0.11 kg | PK523HPMB-C1 (ORIENTAL MOTOR Co., Ltd.) | Tipo incorporado: serie "MSCTL112" | ||||
MA*3 (Con freno electromagnético) | M*3 | 2 μm*5 | 25 mm / seg | 0,52 kg | PKE545MC-A1 (ORIENTAL MOTOR Co., Ltd.) | RKSD503M-A (ORIENTAL MOTOR Co., Ltd.) | ― | ― |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
XYCV620-C-N |
XYCV620-F-N |
XYCV620-G-N |
XYCV620-PA-P |
XYCV630-C-N |
XYCV630-F-N |
XYCV630-G-N |
XYCV630-PA-P |
Cargando…
Motor | Cable |
C,F,G | N (no proporcionado) |
MA | M |
PA | P |
Motor | (mm / seg) |
C | 30 |
F | 35 |
G | 25 |
MA | 25 |
PA | 40 |
Tornillo de alimentación | Tornillo de bola ø8, plomo 1 | |
Guía | Lineal Ball Guide | |
Resolución *3 | Completo | 2 µm / pulso (1 µm / pulso) *4 |
Medio | 1 µm / pulso (0.5 µm / pulso) *4 | |
Alimentación fina (sobre 1/20 particionado) | 0.1 µm (0.05 µm) | |
Max. Velocidad *5 | 20 mm / seg (30 mm / seg)*6 | |
(Frecuencia de pulso: 5 kHz) | ||
Repetibilidad de posicionamiento | ± 0,5 µm | |
Capacidad de carga *7 | 39.2N | |
Movimiento perdido | 1 µm | |
Reacción | 1 µm | |
Rectitud | 3 µm | |
Paralelismo | 15 µm | |
Paralelismo de movimiento | 10 µm |
Motor | C | F | G | MA | PA | |
Estándar | Alto par | Alta resolución | Con freno electromagnético | Sintonización | ||
Motor | Tipo | Motor paso a paso de 5 fases 0.75 A/Phase (Oriental Motor Co., Ltd.) | Motor paso a paso | |||
Ángulo de paso | 0.72° | 0.72° | 0.36° | 0.72° | 0.36 ° (cuando se establece 1000P/R) | |
Conector | Conector de receptáculo aplicable | HR10A-10P-12S (73) (Hirose Electric Co., LTD.) | 5559-06R-210 (Molex Japan LLC) | 43020-1000 (Molex Japan LLC) | ||
Sensor | Sensor de límite | Provisto | ||||
Sensor de inicio | Fotomicrosensor: EE-SX4320 (OMRON Corp.) | |||||
Sensor cercano al hogar | - | |||||
Tensión de alimentación | DC5~24V ±10% | |||||
Consumo actual | 60 mA o menos en total | |||||
Salida de control | Salida de colector abierto NPN DC5 a 24 V, 8 mA o menos Voltaje residual 0.3 V o menos (cuando la corriente de carga es de 2 mA) | |||||
Lógica de salida | Detección (oscura): transistor de salida apagado (no conductor) |
Type3 | Después de que la detección se ejecuta en la dirección CCW, el proceso de detección en la dirección CCW se inicia en función de la señal ORG. |
Type4 | Después de que la detección se ejecuta en la dirección CW, el proceso de detección en la dirección CW se inicia en función de la señal ORG. |
Type9 | Después de que se ejecuta el Tipo 3, el proceso de detección en la dirección CCW se inicia en función de la señal TIMING. |
Tipo10 | Después de que se ejecuta el Tipo 4, el proceso de detección en la dirección CW se inicia en función de la señal TIMING. |
Tipo | Etapas motorizadas del eje XY | Material | Acero inoxidable 440C | Guía | Lineal Ball Guide |
---|---|---|---|---|---|
Métodos de alimentación de mesa | Tornillo de bola | Ancho de la mesa(mm) | 60 | Tratamiento de superficies | Niquelado sin electrolítico |
Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Ninguno | Capacidad de carga (rango)(N) | 30.1~50 | Carga permisible(N) | 39.2 |
Precisión de posicionamiento(µm) | 5 | Rectitud de la mesa(µm) | 3 | Rigidez de momento (Pitching)("/ N • cm) | 0.08 |
Rigidez de momento (bostezo)("/ N • cm) | 0.05 | Rigidez de momento (rodando)("/ N • cm) | 0.05 | Sensores | Límite + Inicio |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente