(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Longitud desde 75 mm hasta 200 mm, se puede configurar con diferentes bases para motores de diferentes marcas, paso de 2 milímetros con opción de cubierta para proteger el actuador de elementos dañinos, se pueden solicitar 1 o 2 bloques, unidad de lubricación disponible.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Especificaciones | |
LX15 | |
Estándar/cubierta | |
Diámetro del eje del tornillo (mm) | 5 |
Guía (mm) | 2 |
Exactitud | Grado alto/grado de precisión |
[ A ] Accesorios | |
①Placa adaptadora de motor [ M ] 5052 Aleación de aluminio [S] Anodizado negro ② Tornillo de placa de adaptador 2 piezas [M] Acero inoxidableXM7 |
Número de parte | - | Cantidad de bloque | - | Placas adaptadoras de motor | - | Longitud de base (L) |
LX1502C-MX | - | B1 | - | A1525 | - | 100 |
Número de parte | Grasa estándar | Grasa de baja generación de polvo | Unidad de lubricación equipada con MX (grasa estándar) | |||
Alto grado | Grado de precisión | Alto grado | Grado de precisión | Alto grado | Grado de precisión | |
Plomo 2 | LX1502 (C) | LX1502 (C) P | LX1502 (C) G | LX1502 (C) PG | LX1502 (C) -MX | LX1502 (C) P-MX |
Número de parte | Cantidad de bloque | Placas adaptadoras de motor | Longitud de base (L) | *Carrera efectiva | Masa total (kg) | Dimensiones del orificio de montaje | |||||||
Alto grado | *Grado de precisión | B1 | Equipado con MX (B1) | Estándar | Cubierta | A | P | B | Número de tonos | Cantidad de agujeros (N) | |||
(Grasa estándar) LX1502 (C) (Grasa de baja generación de polvo) LX1502 ( C ) G (Unidad de lubricación equipada con MX, grasa estándar) LX1502 (C) -MX | (Grasa estándar) LX1502 (C) P (Grasa de baja generación de polvo) LX1502 ( C ) PG (Unidad de lubricación equipada con MX, grasa estándar) LX1502 (C) P-MX | (1 pieza) B1 | (Servo motor) A1525 A1528 (Motor paso a paso) T1528 ST1528 UT1542 ST1542 * (Sin placa adaptable) N | 75 | 26.9 | - | 0.13 | 0.18 | 12.5 | 50 | 12.5 | 1 | 4 |
100 | 51.9 | 43.9 | 0.17 | 0.22 | 25 | 25 | |||||||
125 | 76.9 | 68.9 | 0.22 | 0.28 | 12.5 | 12.5 | 2 | 6 | |||||
150 | 101.9 | 93.9 | 0.29 | 0.35 | 25 | 25 | |||||||
175 | 126.9 | 118.9 | 0.35 | 0.41 | 12.5 | 12.5 | 3 | 8 | |||||
200 | 151.9 | 143.9 | 0.38 | 0.45 | 25 | 25 |
Estándares de exactitud | Alto grado | Grado de precisión |
Posicionamiento (mm) | 0.04 | 0.02 |
Reacción (mm) | 0.01 | 0.002 |
Repetibilidad de posicionamiento (mm) | ±0.004 | ±0.003 |
Paralelismo en ejecución (mm) | 0.02 | 0.01 |
Torque de arranque (N•cm) | 0.8 | 0.8 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
LX1502-B1-A[1525,1528]-[75-200/25] |
LX1502-B1-ST[1528,1542]-[75-200/25] |
LX1502-B1-T1528-[75-200/25] |
LX1502-B1-UT1542-[75-200/25] |
LX1502-MX-B1-A[1525,1528,2038]-[100-200/25] |
LX1502-MX-B1-ST[1528,1542]-[100-200/25] |
LX1502-MX-B1-T1528-[100-200/25] |
LX1502-MX-B1-UT1542-[100-200/25] |
LX1502C-B1-A[1525,1528]-[75-200/25] |
LX1502C-B1-ST[1528,1542]-[75-200/25] |
LX1502C-B1-T1528-[75-200/25] |
LX1502C-B1-UT1542-[75-200/25] |
LX1502C-MX-B1-A[1525,1528,2038]-[100-200/25] |
LX1502C-MX-B1-ST[1528,1542]-[100-200/25] |
LX1502C-MX-B1-T1528-[100-200/25] |
LX1502C-MX-B1-UT1542-[100-200/25] |
LX1502CG-B1-A[1525,1528]-[75-200/25] |
LX1502CG-B1-ST[1528,1542]-[75-200/25] |
LX1502CG-B1-T1528-[75-200/25] |
LX1502CG-B1-UT1542-[75-200/25] |
LX1502CP-B1-A[1525,1528]-[75-200/25] |
LX1502CP-B1-ST[1528,1542]-[75-200/25] |
LX1502CP-B1-T1528-[75-200/25] |
LX1502CP-B1-UT1542-[75-200/25] |
LX1502CP-MX-B1-A[1525,1528,2038]-[100-200/25] |
LX1502CP-MX-B1-ST[1528,1542]-[100-200/25] |
LX1502CP-MX-B1-T1528-[100-200/25] |
LX1502CP-MX-B1-UT1542-[100-200/25] |
LX1502CPG-B1-A[1525,1528]-[75-200/25] |
LX1502CPG-B1-ST[1528,1542]-[75-200/25] |
LX1502CPG-B1-T1528-[75-200/25] |
LX1502CPG-B1-UT1542-[75-200/25] |
LX1502G-B1-A[1525,1528]-[75-200/25] |
LX1502G-B1-ST[1528,1542]-[75-200/25] |
LX1502G-B1-T1528-[75-200/25] |
LX1502G-B1-UT1542-[75-200/25] |
LX1502P-B1-A[1525,1528]-[75-200/25] |
LX1502P-B1-ST[1528,1542]-[75-200/25] |
LX1502P-B1-T1528-[75-200/25] |
LX1502P-B1-UT1542-[75-200/25] |
LX1502P-MX-B1-A[1525,1528,2038]-[100-200/25] |
LX1502P-MX-B1-ST[1528,1542]-[100-200/25] |
LX1502P-MX-B1-T1528-[100-200/25] |
LX1502P-MX-B1-UT1542-[100-200/25] |
LX1502PG-B1-A[1525,1528]-[75-200/25] |
LX1502PG-B1-ST[1528,1542]-[75-200/25] |
LX1502PG-B1-T1528-[75-200/25] |
LX1502PG-B1-UT1542-[75-200/25] |
Cargando…
Costo eficiente | Estándar | Cuerpo principal, componentes periféricos | Cuerpo principal | Nominal (altura) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Mesa | Largo 1 pieza | Dirigir(mm) | 2 | Orientación de montaje del motor | Recto |
Con o sin motores | No proporcionado (instalado por los clientes) | Diámetro del eje del tornillo de bola(Ø) | 5 | Longitud de la mesa(mm) | 23 |
Método de manejo | Tornillo de bola de tierra | Material deslizante | Acero al cromo molibdeno | Slider Surface Finish | Baja temperatura cromo negro |
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica(N) | 2072 | Clasificación de carga básica, clasificación estática(N) | 3701 | Momento estático admisible MP(N•m) | 13 |
Momento estático admisible MY(N•m) | 13 | Momento estático admisible MR(N•m) | 41 | Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) | 0::50 |
Velocidad máxima(mm/s) | 330 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente