(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Resortes de fuerza constante - soporte de montaje

Resortes de fuerza constante - soporte de montaje

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Resortes de fuerza constante - soporte de montaje
  • Resortes de fuerza constante - soporte de montaje
  • Descuento por volumen

[Características]·este es un resorte de placa largo doblado en una curvatura constante, y la fuerza de retorno (carga) generada cuando se estira en línea recta es constante independientemente de la carrera. · Una vez que se alcanza la carga máxima, la carga permanece constante, sin importar cuánto se extienda la carrera. (La salida máxima se alcanza solo después de que el tambor haya girado aproximadamente la mitad).

  • Componentes inCAD
Muelle de carga constante: imagen relacionada
[M] Material
Cuerpo principal Tambor
Acero inoxidable 301 Polipropileno

[M] Material [ S ] Tratamiento de superficies [ A ] Accesorios
Cuerpo principal Eje Eje
Acero inoxidable 430 Equivalente SWCH Niquelado Anillo de retención tipo C (acero inoxidable 304)
[ ! ]Material of the Drums: CFS0.1, CFS0.2 and CFS5.2 are polyethylene, CFS3.5 is ABS Resin.

Especificaciones

Número de parte
CFS2.4
CFSB2.4
Número de parte Max. Carrera Tiempos de durabilidad Espesor de placa de resorte Accesorios de espesor de placa D D1 V L W d Y
Tipo Carga (kgf)
CFS 0.1 500 50,000 0.1 1.0 26 8.2 5.2 17 18 10 3.2 5
0.2 35,000 0.13
0.4 1,000 37,000 34 13 10.2 25.6 27.6 20 4.5 8
0.6 25,000 0.15
0.8 1,500 25,000 34 14 30.6 32.6 25
1.0 1,000 19,000 0.2 38 26.2 27.6 20
1.2 1,500 34,000 44 40.6 42.6 35
1.4 1,000 9,000 34 13 25.6 27.6 20
1.8 1,500 9,000 34 14 30.6 32.6 25
2.0 1,000 6,000 0.25 38 26.2 27.6 20
2.2 8,000 0.3 44 25.6
2.4 6,000 0.25 38 30.6 32.6 25
2.6 9,000 0.3 44
2.9 20,000 2.0 54 16 46 49 40 6.5
3.2 8,000 1.0 44 14 35.6 37.6 30 4.5
3.5 21,000 2.0 54 16 56 58 50 6.5
3.9 8,000 1.0 44 14 40.6 42.6 35 4.5
4.7 9,000 2.0 14 50.6 52.6 45 6.5
5.2 1,500 6,000 0.45 1.0 60 16 37 40 30 4.5
5.7 1,000 8,000 0.3 2.0 44 14 55.6 57.6 50 6.5
[ ! ]All load tolerances are from 0 to +15%. [ ! ]For orders larger than indicated quantity, please request a quotation.
Número de parte t A B P1 P2 X d D 1 2 L Resorte de fuerza constante aplicable
Tipo No.
CFSB 0.1 1.5 45 22.5 35 12.5 5 4.5 5 (24.9) 20.5 68.5 CFS0.1 CFS0.2  
0.4 2 55 27.5 43 15.5 6 5.5 10 (35) 30.4 89.4 CFS0.4 CFS0.6 CFS1.4
0.8 55 27.5 43 15.5 (40) 35.4 94.4 CFS0.8 CFS1.8  
1.0 60 30 48 18 (35) 30.4 94.4 CFS1.0 CFS2.0  
1.2 65 32.5 53 20.5 (50) 45.4 114.4 CFS1.2 CFS3.9  
2.2 65 32.5 53 20.5 (35) 30.4 99.4 CFS2.2    
2.4 60 30 48 18 (40) 35.4 99.4 CFS2.4    
2.6 65 32.5 53 20.5 (40) 35.4 104.4 CFS2.6    
2.9 75 37.5 63 25.5 (56) 51.4 130.4 CFS2.9    
3.2 65 32.5 53 20.5 (45) 40.4 109.4 CFS3.2    
3.5 75 37.5 63 25.5 (65.4) 60.8 139.8 CFS3.5    
4.7 65 32.5 53 20.5 (60) 55.4 124.4 CFS4.7    
5.2 2.5 85 42.5 71 28.5 7 6.5 (47.4) 42.3 132.3 CFS5.2    
5.7 2 65 32.5 53 20.5 6 5.5 (65) 60.4 129.4 CFS5.7    
[ ! ]For orders larger than indicated quantity, please request a quotation.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CFS0.1
CFS0.2
CFS0.4
CFS0.6
CFS0.8
CFS1.0
CFS1.2
CFS1.4
CFS1.8
CFS2.0
CFS2.2
CFS2.4
CFS2.6
CFS2.9
CFS3.2
CFS3.5
CFS3.9
CFS4.7
CFS5.2
CFS5.7
CFSB0.1
CFSB0.4
CFSB0.8
CFSB1.0
CFSB1.2
CFSB2.2
CFSB2.4
CFSB2.6
CFSB2.9
CFSB3.2
CFSB3.5
CFSB4.7
CFSB5.2
CFSB5.7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipos Carga
(kgf)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-0.1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-0.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-0.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-0.6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-0.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-1.0
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-1.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-1.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-1.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-2.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-2.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-2.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-2.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-2.9
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-3.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-3.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-3.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-4.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-5.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-5.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10CFS0.1,CFS0.2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10CFS0.4,CFS0.6,CFS1.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10CFS0.8,CFS1.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10CFS1.0,CFS2.0-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10CFS1.2,CFS3.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10CFS2.2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10CFS2.4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10CFS2.6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10CFS2.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10CFS3.2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10CFS3.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10CFS4.7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10CFS5.2-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10CFS5.7-

Cargando…

  1. 1

Más información

Muelle de carga constante: imagen relacionada
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico