(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placa en L - configurable, exterior perpendicular, interior sin terminar

Placa en L - configurable, exterior perpendicular, interior sin terminar

Ángulos de precisión de tipo económico. Solo se acaban las caras externas y se garantiza la perpendicularidad.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ángulos en forma de L fresado acabado- -infinito interior- exterior perpendicularidad de referencia configurable-: imagen relacionada
 
Tipo[M] Material
LSSAcero al carbón 1018
LSAAleación de aluminio 6063
Número de piezaTolerancia TIncrementos de 1 mm
TipoTABL
LSS5±0.5 25~ 75 25~ 7525~300
6
10±1.0 25~125 25~125
12±1.5101~150101~150
15151~175151~17550~300
LSA5±0.5 25~ 75 25~ 7525~300
6
10±1.0 25~125 25~125
12101~125101~12551~300

Especificaciones

Número de pieza-A-B-L
LSS5-A25-B25-L100
Dimensión longitudinal de A y BPerpendicularidad k
LSSLSA
25~ 800.05 o menos
81~1250.10 o menos
126~150
151~1750.15 o menos
Dimensión longitudinal de A y BTR
LSSLSA
25~ 6058.5~101 o menos
61~ 752 o menos
25~ 506
51~ 75
25~ 601010~14
61~150
25~ 6012
61~150
151~1751516~18
Número de piezaAB
LSS5
LSS6
LSS10
LSS12
LSS15
25~ 50 25~50
51~ 75
76~100
101~125
25~ 50 51~75
51~ 75
76~100
101~125
25~ 50 76~100
51~ 75
76~100
101~125
25~ 50 101~125
51~ 75
76~100
101~125
126~150
101~125 126~150
126~150
151~175 151~175
 
Número de piezaAB
LSA5
LSA6
LSA10
LSA12
25~ 50 25~50
51~ 75
76~100
25~ 50 51~75
51~ 75
76~100
25~ 50 76~100
51~ 75
76~100
101~125 101~125

Modificaciones

Ángulos en forma de L Fresado Acabado- -Inconcluso Interior- Exterior Perpendicularidad de referencia Configurable-: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LSA5-A[25-75/1]-B[25-75/1]-L[25-300/1]
LSA6-A[25-75/1]-B[25-75/1]-L[25-300/1]
LSA10-A[25-125/1]-B[25-125/1]-L[25-300/1]
LSA12-A[101-125/1]-B[101-125/1]-L[25-300/1]
LSS5-A[25-75/1]-B[25-75/1]-L[25-300/1]
LSS6-A[25-75/1]-B[25-75/1]-L[25-300/1]
LSS10-A[25-125/1]-B[25-125/1]-L[25-300/1]
LSS12-A[101-150/1]-B[101-150/1]-L[25-300/1]
LSS15-A[151-175/1]-B[151-175/1]-L[50-300/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Espesor T
(mm)
Pierna A
(mm)
Pierna B
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 6063525 ~ 7525 ~ 7525 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 6063625 ~ 7525 ~ 7525 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60631025 ~ 12525 ~ 12525 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 606312101 ~ 125101 ~ 12525 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018525 ~ 7525 ~ 7525 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018625 ~ 7525 ~ 7525 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10181025 ~ 12525 ~ 12525 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 101812101 ~ 150101 ~ 15025 ~ 300
1 Pieza(s)

17 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 101815151 ~ 175151 ~ 17550 ~ 300

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ] Las áreas de acero al carbono 1018 tienen acabado de granallado
[ ! ]Las superficies de aleación de aluminio 6063 están "extruidas".
 

Información básica

Acabado superficial Ninguno Método de acabado Molido afuera