(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Resortes de alambre redondo -Spring Constant 2.9 a 14.7 N/mm-

Resortes de alambre redondo -Spring Constant 2.9 a 14.7 N/mm-
  • Descuento por volumen

· Material: Cable de acero inoxidable
· Cambio de tolerancia: LKC (con cambio de tolerancia)

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Resortes de alambre redondo -Spring Constant 2.9 a 14.7 N/mm-: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 304 constante de resorte ± 10%

Especificaciones

Número de pieza
UM16-80
UH16-80
■UM: Fmáx. (desviación permisible) = LxFa%
Número de piezadLongitud continuaF
Máx.
N {kgf} máx.Fa%
Tipo D-L
UM 4-5*0.42.21.753.4{0.35}35
 10*0.54.93.56.8{0.7 }
 150.557.55.2510.3{1.05}
 200.611.1713.7{1.4 }
 250.611.18.7517.2{1.75}
 300.6516.310.520.6{2.1 }
UM 5-5*0.452.251.753.4{0.35}35
 10*0.53.133.56.8{0.7 }
 150.658.455.2510.3{1.05}
 200.658.45713.7{1.4 }
 250.711.98.7517.2{1.75}
 300.711.910.520.6{2.1 }
 350.7516.512.2524.0{2.45}
 400.823.21427.5{2.8 }
 450.823.215.7530.9{3.15}
 500.8531.4517.534.3{3.5 }
UM 6-5*0.552.71.74.9{0.5 }35
 100.75.63.510.8{1.1 }
 150.757.45.215.7{1.6 }
 200.757.4720.6{2.1 }
 250.8512.88.725.5{2.6 }
 300.8512.810.531.4{3.2 }
 350.916.712.236.3{3.7 }
 400.916.81441.2{4.2 }
 451.027.815.7546.1{4.7 }
 501.028.017.552.0{5.3 }
 601.028.01853.0{5.4 }30
 701.146.219.658.8{6 }28
UM 8-100.856.43.510.8{1.1 }35
 150.97.95.215.7{1.6 }
 200.97.9720.6{2.1 }
 250.97.98.725.5{2.6 }
 301.012.010.531.4{3.2 }
 351.012.012.236.3{3.7 }
 401.118.71441.2{4.2 }
 451.118.715.7546.1{4.7 }
 501.118.717.552.0{5.3 }
 601.228.22161.8{6.3 }
 701.342.024.572.6{7.4 }
UM10-100.95.23.510.8{1.1}35
 151.07.35.215.7{1.6}
 201.07.3720.6{2.1}
 251.110.58.725.5{2.6}
 301.110.510.531.4{3.2}
 351.21512.236.3{3.7}
 401.2151441.2{4.2}
 451.321.815.7546.1{4.7}
 501.321.817.552.0{5.3}
 601.430.82161.8{6.3}
 701.430.824.572.6{7.4}
UM13-151.28.45.215.7{1.6}35
 201.311.1720.6{2.1}
 251.311.18.725.5{2.6}
 301.415.110.531.4{3.2}
 351.415.112.236.3{3.7}
 401.415.11441.2{4.2}
 451.415.115.7546.1{4.7}
 501.415.117.552.0{5.3}
 601.627.22161.8{6.3}
 701.627.224.572.6{7.4}
 801.736.22882.4{8.4}
UM16-151.49.65.215.7{ 1.6}35
 201.512.4720.6{ 2.1}
 251.512.48.725.5{ 2.6}
 301.512.410.531.4{ 3.2}
 351.615.612.236.3{ 3.7}
 401.615.61441.2{ 4.2}
 451.720.415.7546.1{ 4.7}
 501.720.417.552.0{ 5.3}
 601.826.12161.8{ 6.3}
 701.826.124.572.6{ 7.4}
 801.826.12882.4{ 8.4}
UM20-201.811.3734.3{ 3.5}35
 251.913.38.7543.1{ 4.4}
 301.913.310.552.0{ 5.3}
 3521612.2559.8{ 6.1}
 402161468.6{ 7 }
 452.223.715.7577.5{ 7.9}
 502.223.717.586.3{ 8.8}
 602.223.721103.0{10.5}
 702.434.824.5120.6{12.3}
 802.434.828137.3{14 }
kgf (carga) = N/mm (constante de resorte) x 0.101972 x F (desviación)
{kgf}=Nx0.101972
[!] Para los tipos marcados con *, ninguno de los extremos está rectificado.
[!] Los valores de longitud continua se proporcionan solo como referencia. Puede haber algunas variaciones dependiendo del lote.
[ ! ]Frecuencia de operación: un millón de veces
■UM: Fmáx. (desviación permitida) = LxFa%
Número de piezadLongitud continuaF
Máx.
N {kgf} máx.Fa%
Tipo D-L
UH 4-5*0.452.71.54.4{ 0.45}30
 10*0.53.838.8{ 0.9 }
 150.68.14.513.2{ 1.35}
 200.6511.7617.6{ 1.8 }
 250.716.87.522.1{ 2.25}
 300.716.8926.5{ 2.7 }
UH 5-5*0.553.31.54.4{ 0.45}30
 100.64.6538.8{ 0.9 }
 150.64.654.513.2{ 1.35}
 200.7511.81617.6{ 1.8 }
 250.7511.817.522.1{ 2.25}
 300.816926.5{ 2.7 }
 350.8521.6810.530.9{ 3.15}
 400.8521.681235.3{ 3.6 }
 450.928.813.539.7{ 4.05}
UH 6-5*0.653.21.58.8{ 0.9 }30
 100.73.9317.7{ 1.8 }
 150.857.74.526.5{ 2.7 }
 200.99.7635.3{ 3.6 }
 251.015.57.544.1{ 4.5 }
 301.015.5953.0{ 5.4 }
 351.124.89.857.9{ 5.9 }28
 401.124.81058.8{ 6 }25
 451.124.811.2566.7{ 6.8 }
 501.239.01058.8{ 6 }20
 601.239.013.882.4{ 8.4 }23
 701.239.014.788.3{ 9 }21
UH 8-100.95.3317.7{ 1.8 }30
 150.95.34.526.5{ 2.7 }
 201.111635.3{ 3.6 }
 251.1117.544.1{ 4.5 }
 301.215.9953.0{ 5.4 }
 351.215.910.561.8{ 6.3 }
 401.323.11270.6{ 7.2 }
 451.323.113.579.4{ 8.1 }
 501.433.31588.3{ 9 }
 601.433.318105.9{10.8 }
 701.548.018.9111.8{11.4 }27
UH 10-101.16.9317.7{ 1.8}30
 151.16.94.526.5{ 2.7}
 201.29.3635.3{ 3.6}
 251.29.37.544.1{ 4.5}
 301.312.7953.0{ 5.4}
 351.417.510.561.8{ 6.3}
 401.417.51270.6{ 7.2}
 451.523.813.579.4{ 8.1}
 501.523.81588.3{ 9 }
 601.632.418105.9{10.8}
 701.744.221123.6{12.6}
UH 13-151.59.24.544.1{ 4.5}30
 201.59.2658.8{ 6 }
 251.59.27.573.5{ 7.5}
 301.818988.3{ 9 }
 351.81810.5103.0{10.5}
 401.81812117.7{12 }
 451.81813.5132.4{13.5}
 502.028.515147.0{15 }
 602.13618176.5{18 }
 702.245.121205.9{21 }
 802.245.120196.1{20 }25
UH 16-151.79.64.544.1{ 4.5}30
 201.914658.8{ 6 }
 251.9147.573.5{ 7.5}
 301.914988.3{ 9 }
 351.91410.5103.0{10.5}
 402.225.112117.7{12 }
 452.225.113.5132.4{13.5}
 502.225.115147.1{15 }
 602.330.518176.5{18 }
 702.544.721205.9{21 }
 802.544.724235.4{24 }
UH 20-252.313.87.5110.8{11.3}30
 302.313.89132.4{13.5}
 352.5
 
 
 
 
 
 




 
 
                       
 


  


  


  


  


  


          
                  
                  
           


  


  


  


 
                  
    


               
                   
                


  


 
                   
                   
                   

Modificaciones

Resortes de alambre redondo -Spring Constant 2.9 a 14.7 N/mm-: Imagen relacionada
Resortes de alambre redondo -Spring Constant 2.9 a 14.7 N/mm-: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UH4-5
UH4-10
UH4-15
UH4-15-LKC
UH4-20
UH4-20-LKC
UH4-25
UH4-25-LKC
UH4-30
UH4-30-LKC
UH5-5
UH5-10
UH5-10-LKC
UH5-15
UH5-15-LKC
UH5-20
UH5-20-LKC
UH5-25
UH5-25-LKC
UH5-30
UH5-30-LKC
UH5-35
UH5-35-LKC
UH5-40
UH5-40-LKC
UH5-45
UH5-45-LKC
UH6-5
UH6-10
UH6-10-LKC
UH6-15
UH6-15-LKC
UH6-20
UH6-20-LKC
UH6-25
UH6-25-LKC
UH6-30
UH6-30-LKC
UH6-35
UH6-35-LKC
UH6-40
UH6-40-LKC
UH6-45
UH6-45-LKC
UH6-50
UH6-50-LKC
UH6-60
UH6-60-LKC
UH6-70
UH6-70-LKC
UH8-10
UH8-10-LKC
UH8-15
UH8-15-LKC
UH8-20
UH8-20-LKC
UH8-25
UH8-25-LKC
UH8-30
UH8-30-LKC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCondición de superficie final Carga permitida (rango configurable)
(N)
Carga máxima
(N)
Altura máxima cuando se carga (longitud libre, desviación permitida)
(mm)
Longitud libre L
(mm)
OD D (o D1)
(φ)
(Constante de resorte)
(N/mm)
Diámetro del cable
(φ)
Longitud continua
(mm)
Cambio de tolerancia Desviación permitida
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No a tierra1.51~4.504.43.5542.90.452.7-1.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10No a tierra8.51~16.008.871042.90.53.8-3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra8.51~16.0013.210.51542.90.68.1-4.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Conectado a tierra8.51~16.0013.210.51542.90.68.1LKC (con cambio de tolerancia)4.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra16.01~30.0017.6142042.90.6511.7-6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Conectado a tierra16.01~30.0017.6142042.90.6511.7LKC (con cambio de tolerancia)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra16.01~30.0022.117.52542.90.716.8-7.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Conectado a tierra16.01~30.0022.117.52542.90.716.8LKC (con cambio de tolerancia)7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra16.01~30.0026.5213042.90.716.8-9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Conectado a tierra16.01~30.0026.5213042.90.716.8LKC (con cambio de tolerancia)9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No a tierra1.51~4.504.43.5552.90.553.3-1.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra8.51~16.008.871052.90.64.65-3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Conectado a tierra8.51~16.008.871052.90.64.65LKC (con cambio de tolerancia)3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra8.51~16.0013.210.51552.90.64.65-4.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Conectado a tierra8.51~16.0013.210.51552.90.64.65LKC (con cambio de tolerancia)4.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra16.01~30.0017.6142052.90.7511.81-6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Conectado a tierra16.01~30.0017.6142052.90.7511.81LKC (con cambio de tolerancia)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra16.01~30.0022.117.52552.90.7511.81-7.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Conectado a tierra16.01~30.0022.117.52552.90.7511.81LKC (con cambio de tolerancia)7.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra16.01~30.0026.5213052.90.816-9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Conectado a tierra16.01~30.0026.5213052.90.816LKC (con cambio de tolerancia)9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra30.01~50.0030.924.53552.90.8521.68-10.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Conectado a tierra30.01~50.0030.924.53552.90.8521.68LKC (con cambio de tolerancia)10.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra30.01~50.0035.3284052.90.8521.68-12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Conectado a tierra30.01~50.0035.3284052.90.8521.68LKC (con cambio de tolerancia)12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra30.01~50.0039.731.54552.90.928.8-13.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Conectado a tierra30.01~50.0039.731.54552.90.928.8LKC (con cambio de tolerancia)13.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No a tierra8.51~16.008.83.5565.90.653.2-1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra16.01~30.0017.771065.90.73.9-3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Conectado a tierra16.01~30.0017.771065.90.73.9LKC (con cambio de tolerancia)3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra16.01~30.0026.510.51565.90.857.7-4.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Conectado a tierra16.01~30.0026.510.51565.90.857.7LKC (con cambio de tolerancia)4.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra30.01~50.0035.3142065.90.99.7-6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Conectado a tierra30.01~50.0035.3142065.90.99.7LKC (con cambio de tolerancia)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra30.01~50.0044.117.52565.9115.5-7.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Conectado a tierra30.01~50.0044.117.52565.9115.5LKC (con cambio de tolerancia)7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra50.01~73.0053213065.9115.5-9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Conectado a tierra50.01~73.0053213065.9115.5LKC (con cambio de tolerancia)9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra50.01~73.0057.925.23565.91.124.8-9.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Conectado a tierra50.01~73.0057.925.23565.91.124.8LKC (con cambio de tolerancia)9.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra50.01~73.0058.8304065.91.124.8-10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Conectado a tierra50.01~73.0058.8304065.91.124.8LKC (con cambio de tolerancia)10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra50.01~73.0066.733.754565.91.124.8-11.25
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Conectado a tierra50.01~73.0066.733.754565.91.124.8LKC (con cambio de tolerancia)11.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra50.01~73.0058.8405065.91.239-10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Conectado a tierra50.01~73.0058.8405065.91.239LKC (con cambio de tolerancia)10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra73.01~107.0082.446.26065.91.239-13.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Conectado a tierra73.01~107.0082.446.26065.91.239LKC (con cambio de tolerancia)13.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra73.01~107.0088.355.37065.91.239-14.7
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Conectado a tierra73.01~107.0088.355.37065.91.239LKC (con cambio de tolerancia)14.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra16.01~30.0017.771085.90.95.3-3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Conectado a tierra16.01~30.0017.771085.90.95.3LKC (con cambio de tolerancia)3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra16.01~30.0026.510.51585.90.95.3-4.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Conectado a tierra16.01~30.0026.510.51585.90.95.3LKC (con cambio de tolerancia)4.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra30.01~50.0035.3142085.91.111-6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Conectado a tierra30.01~50.0035.3142085.91.111LKC (con cambio de tolerancia)6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra30.01~50.0044.117.52585.91.111-7.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Conectado a tierra30.01~50.0044.117.52585.91.111LKC (con cambio de tolerancia)7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra50.01~73.0053213085.91.215.9-9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Conectado a tierra50.01~73.0053213085.91.215.9LKC (con cambio de tolerancia)9

Cargando…

 

Información básica

Material Acero inoxidable (SUS304-WPB)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm