(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: Cable de acero inoxidable
· Cambio de tolerancia: LKC (con cambio de tolerancia)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
UM5-45-LKC
Número de pieza |
UM16-80 UH16-80 |
Número de pieza | d | Longitud continua | F Máx. | N {kgf} máx. | Fa% | ||
Tipo D-L | |||||||
UM 4- | 5* | 0.4 | 2.2 | 1.75 | 3.4 | {0.35} | 35 |
10* | 0.5 | 4.9 | 3.5 | 6.8 | {0.7 } | ||
15 | 0.55 | 7.5 | 5.25 | 10.3 | {1.05} | ||
20 | 0.6 | 11.1 | 7 | 13.7 | {1.4 } | ||
25 | 0.6 | 11.1 | 8.75 | 17.2 | {1.75} | ||
30 | 0.65 | 16.3 | 10.5 | 20.6 | {2.1 } | ||
UM 5- | 5* | 0.45 | 2.25 | 1.75 | 3.4 | {0.35} | 35 |
10* | 0.5 | 3.13 | 3.5 | 6.8 | {0.7 } | ||
15 | 0.65 | 8.45 | 5.25 | 10.3 | {1.05} | ||
20 | 0.65 | 8.45 | 7 | 13.7 | {1.4 } | ||
25 | 0.7 | 11.9 | 8.75 | 17.2 | {1.75} | ||
30 | 0.7 | 11.9 | 10.5 | 20.6 | {2.1 } | ||
35 | 0.75 | 16.5 | 12.25 | 24.0 | {2.45} | ||
40 | 0.8 | 23.2 | 14 | 27.5 | {2.8 } | ||
45 | 0.8 | 23.2 | 15.75 | 30.9 | {3.15} | ||
50 | 0.85 | 31.45 | 17.5 | 34.3 | {3.5 } | ||
UM 6- | 5* | 0.55 | 2.7 | 1.7 | 4.9 | {0.5 } | 35 |
10 | 0.7 | 5.6 | 3.5 | 10.8 | {1.1 } | ||
15 | 0.75 | 7.4 | 5.2 | 15.7 | {1.6 } | ||
20 | 0.75 | 7.4 | 7 | 20.6 | {2.1 } | ||
25 | 0.85 | 12.8 | 8.7 | 25.5 | {2.6 } | ||
30 | 0.85 | 12.8 | 10.5 | 31.4 | {3.2 } | ||
35 | 0.9 | 16.7 | 12.2 | 36.3 | {3.7 } | ||
40 | 0.9 | 16.8 | 14 | 41.2 | {4.2 } | ||
45 | 1.0 | 27.8 | 15.75 | 46.1 | {4.7 } | ||
50 | 1.0 | 28.0 | 17.5 | 52.0 | {5.3 } | ||
60 | 1.0 | 28.0 | 18 | 53.0 | {5.4 } | 30 | |
70 | 1.1 | 46.2 | 19.6 | 58.8 | {6 } | 28 | |
UM 8- | 10 | 0.85 | 6.4 | 3.5 | 10.8 | {1.1 } | 35 |
15 | 0.9 | 7.9 | 5.2 | 15.7 | {1.6 } | ||
20 | 0.9 | 7.9 | 7 | 20.6 | {2.1 } | ||
25 | 0.9 | 7.9 | 8.7 | 25.5 | {2.6 } | ||
30 | 1.0 | 12.0 | 10.5 | 31.4 | {3.2 } | ||
35 | 1.0 | 12.0 | 12.2 | 36.3 | {3.7 } | ||
40 | 1.1 | 18.7 | 14 | 41.2 | {4.2 } | ||
45 | 1.1 | 18.7 | 15.75 | 46.1 | {4.7 } | ||
50 | 1.1 | 18.7 | 17.5 | 52.0 | {5.3 } | ||
60 | 1.2 | 28.2 | 21 | 61.8 | {6.3 } | ||
70 | 1.3 | 42.0 | 24.5 | 72.6 | {7.4 } | ||
UM10- | 10 | 0.9 | 5.2 | 3.5 | 10.8 | {1.1} | 35 |
15 | 1.0 | 7.3 | 5.2 | 15.7 | {1.6} | ||
20 | 1.0 | 7.3 | 7 | 20.6 | {2.1} | ||
25 | 1.1 | 10.5 | 8.7 | 25.5 | {2.6} | ||
30 | 1.1 | 10.5 | 10.5 | 31.4 | {3.2} | ||
35 | 1.2 | 15 | 12.2 | 36.3 | {3.7} | ||
40 | 1.2 | 15 | 14 | 41.2 | {4.2} | ||
45 | 1.3 | 21.8 | 15.75 | 46.1 | {4.7} | ||
50 | 1.3 | 21.8 | 17.5 | 52.0 | {5.3} | ||
60 | 1.4 | 30.8 | 21 | 61.8 | {6.3} | ||
70 | 1.4 | 30.8 | 24.5 | 72.6 | {7.4} | ||
UM13- | 15 | 1.2 | 8.4 | 5.2 | 15.7 | {1.6} | 35 |
20 | 1.3 | 11.1 | 7 | 20.6 | {2.1} | ||
25 | 1.3 | 11.1 | 8.7 | 25.5 | {2.6} | ||
30 | 1.4 | 15.1 | 10.5 | 31.4 | {3.2} | ||
35 | 1.4 | 15.1 | 12.2 | 36.3 | {3.7} | ||
40 | 1.4 | 15.1 | 14 | 41.2 | {4.2} | ||
45 | 1.4 | 15.1 | 15.75 | 46.1 | {4.7} | ||
50 | 1.4 | 15.1 | 17.5 | 52.0 | {5.3} | ||
60 | 1.6 | 27.2 | 21 | 61.8 | {6.3} | ||
70 | 1.6 | 27.2 | 24.5 | 72.6 | {7.4} | ||
80 | 1.7 | 36.2 | 28 | 82.4 | {8.4} | ||
UM16- | 15 | 1.4 | 9.6 | 5.2 | 15.7 | { 1.6} | 35 |
20 | 1.5 | 12.4 | 7 | 20.6 | { 2.1} | ||
25 | 1.5 | 12.4 | 8.7 | 25.5 | { 2.6} | ||
30 | 1.5 | 12.4 | 10.5 | 31.4 | { 3.2} | ||
35 | 1.6 | 15.6 | 12.2 | 36.3 | { 3.7} | ||
40 | 1.6 | 15.6 | 14 | 41.2 | { 4.2} | ||
45 | 1.7 | 20.4 | 15.75 | 46.1 | { 4.7} | ||
50 | 1.7 | 20.4 | 17.5 | 52.0 | { 5.3} | ||
60 | 1.8 | 26.1 | 21 | 61.8 | { 6.3} | ||
70 | 1.8 | 26.1 | 24.5 | 72.6 | { 7.4} | ||
80 | 1.8 | 26.1 | 28 | 82.4 | { 8.4} | ||
UM20- | 20 | 1.8 | 11.3 | 7 | 34.3 | { 3.5} | 35 |
25 | 1.9 | 13.3 | 8.75 | 43.1 | { 4.4} | ||
30 | 1.9 | 13.3 | 10.5 | 52.0 | { 5.3} | ||
35 | 2 | 16 | 12.25 | 59.8 | { 6.1} | ||
40 | 2 | 16 | 14 | 68.6 | { 7 } | ||
45 | 2.2 | 23.7 | 15.75 | 77.5 | { 7.9} | ||
50 | 2.2 | 23.7 | 17.5 | 86.3 | { 8.8} | ||
60 | 2.2 | 23.7 | 21 | 103.0 | {10.5} | ||
70 | 2.4 | 34.8 | 24.5 | 120.6 | {12.3} | ||
80 | 2.4 | 34.8 | 28 | 137.3 | {14 } |
Número de pieza | d | Longitud continua | F Máx. | N {kgf} máx. | Fa% | ||
Tipo D-L | |||||||
UH 4- | 5* | 0.45 | 2.7 | 1.5 | 4.4 | { 0.45} | 30 |
10* | 0.5 | 3.8 | 3 | 8.8 | { 0.9 } | ||
15 | 0.6 | 8.1 | 4.5 | 13.2 | { 1.35} | ||
20 | 0.65 | 11.7 | 6 | 17.6 | { 1.8 } | ||
25 | 0.7 | 16.8 | 7.5 | 22.1 | { 2.25} | ||
30 | 0.7 | 16.8 | 9 | 26.5 | { 2.7 } | ||
UH 5- | 5* | 0.55 | 3.3 | 1.5 | 4.4 | { 0.45} | 30 |
10 | 0.6 | 4.65 | 3 | 8.8 | { 0.9 } | ||
15 | 0.6 | 4.65 | 4.5 | 13.2 | { 1.35} | ||
20 | 0.75 | 11.81 | 6 | 17.6 | { 1.8 } | ||
25 | 0.75 | 11.81 | 7.5 | 22.1 | { 2.25} | ||
30 | 0.8 | 16 | 9 | 26.5 | { 2.7 } | ||
35 | 0.85 | 21.68 | 10.5 | 30.9 | { 3.15} | ||
40 | 0.85 | 21.68 | 12 | 35.3 | { 3.6 } | ||
45 | 0.9 | 28.8 | 13.5 | 39.7 | { 4.05} | ||
UH 6- | 5* | 0.65 | 3.2 | 1.5 | 8.8 | { 0.9 } | 30 |
10 | 0.7 | 3.9 | 3 | 17.7 | { 1.8 } | ||
15 | 0.85 | 7.7 | 4.5 | 26.5 | { 2.7 } | ||
20 | 0.9 | 9.7 | 6 | 35.3 | { 3.6 } | ||
25 | 1.0 | 15.5 | 7.5 | 44.1 | { 4.5 } | ||
30 | 1.0 | 15.5 | 9 | 53.0 | { 5.4 } | ||
35 | 1.1 | 24.8 | 9.8 | 57.9 | { 5.9 } | 28 | |
40 | 1.1 | 24.8 | 10 | 58.8 | { 6 } | 25 | |
45 | 1.1 | 24.8 | 11.25 | 66.7 | { 6.8 } | ||
50 | 1.2 | 39.0 | 10 | 58.8 | { 6 } | 20 | |
60 | 1.2 | 39.0 | 13.8 | 82.4 | { 8.4 } | 23 | |
70 | 1.2 | 39.0 | 14.7 | 88.3 | { 9 } | 21 | |
UH 8- | 10 | 0.9 | 5.3 | 3 | 17.7 | { 1.8 } | 30 |
15 | 0.9 | 5.3 | 4.5 | 26.5 | { 2.7 } | ||
20 | 1.1 | 11 | 6 | 35.3 | { 3.6 } | ||
25 | 1.1 | 11 | 7.5 | 44.1 | { 4.5 } | ||
30 | 1.2 | 15.9 | 9 | 53.0 | { 5.4 } | ||
35 | 1.2 | 15.9 | 10.5 | 61.8 | { 6.3 } | ||
40 | 1.3 | 23.1 | 12 | 70.6 | { 7.2 } | ||
45 | 1.3 | 23.1 | 13.5 | 79.4 | { 8.1 } | ||
50 | 1.4 | 33.3 | 15 | 88.3 | { 9 } | ||
60 | 1.4 | 33.3 | 18 | 105.9 | {10.8 } | ||
70 | 1.5 | 48.0 | 18.9 | 111.8 | {11.4 } | 27 | |
UH 10- | 10 | 1.1 | 6.9 | 3 | 17.7 | { 1.8} | 30 |
15 | 1.1 | 6.9 | 4.5 | 26.5 | { 2.7} | ||
20 | 1.2 | 9.3 | 6 | 35.3 | { 3.6} | ||
25 | 1.2 | 9.3 | 7.5 | 44.1 | { 4.5} | ||
30 | 1.3 | 12.7 | 9 | 53.0 | { 5.4} | ||
35 | 1.4 | 17.5 | 10.5 | 61.8 | { 6.3} | ||
40 | 1.4 | 17.5 | 12 | 70.6 | { 7.2} | ||
45 | 1.5 | 23.8 | 13.5 | 79.4 | { 8.1} | ||
50 | 1.5 | 23.8 | 15 | 88.3 | { 9 } | ||
60 | 1.6 | 32.4 | 18 | 105.9 | {10.8} | ||
70 | 1.7 | 44.2 | 21 | 123.6 | {12.6} | ||
UH 13- | 15 | 1.5 | 9.2 | 4.5 | 44.1 | { 4.5} | 30 |
20 | 1.5 | 9.2 | 6 | 58.8 | { 6 } | ||
25 | 1.5 | 9.2 | 7.5 | 73.5 | { 7.5} | ||
30 | 1.8 | 18 | 9 | 88.3 | { 9 } | ||
35 | 1.8 | 18 | 10.5 | 103.0 | {10.5} | ||
40 | 1.8 | 18 | 12 | 117.7 | {12 } | ||
45 | 1.8 | 18 | 13.5 | 132.4 | {13.5} | ||
50 | 2.0 | 28.5 | 15 | 147.0 | {15 } | ||
60 | 2.1 | 36 | 18 | 176.5 | {18 } | ||
70 | 2.2 | 45.1 | 21 | 205.9 | {21 } | ||
80 | 2.2 | 45.1 | 20 | 196.1 | {20 } | 25 | |
UH 16- | 15 | 1.7 | 9.6 | 4.5 | 44.1 | { 4.5} | 30 |
20 | 1.9 | 14 | 6 | 58.8 | { 6 } | ||
25 | 1.9 | 14 | 7.5 | 73.5 | { 7.5} | ||
30 | 1.9 | 14 | 9 | 88.3 | { 9 } | ||
35 | 1.9 | 14 | 10.5 | 103.0 | {10.5} | ||
40 | 2.2 | 25.1 | 12 | 117.7 | {12 } | ||
45 | 2.2 | 25.1 | 13.5 | 132.4 | {13.5} | ||
50 | 2.2 | 25.1 | 15 | 147.1 | {15 } | ||
60 | 2.3 | 30.5 | 18 | 176.5 | {18 } | ||
70 | 2.5 | 44.7 | 21 | 205.9 | {21 } | ||
80 | 2.5 | 44.7 | 24 | 235.4 | {24 } | ||
UH 20- | 25 | 2.3 | 13.8 | 7.5 | 110.8 | {11.3} | 30 |
30 | 2.3 | 13.8 | 9 | 132.4 | {13.5} | ||
35 | 2.5 | ||||||
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
UM5-45-LKC |
Cargando…
Material | Acero inoxidable (SUS304-WPB) |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UM5-45-LKC de la serie Resortes de alambre redondo -Spring Constant 2.9 a 14.7 N/mm-.
Número de Parte |
---|
UH10-15-LKC |
UH10-20 |
UH10-20-LKC |
UM5-5 |
UM5-50 |
UM5-50-LKC |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente