(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: Cable de acero inoxidable
· Cambio de tolerancia: LKC (con cambio de tolerancia)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
UTT8-20-LKC
Número de pieza |
UL16-80 UTT16-80 |
Número de pieza | d | Longitud continua | F Máx. | N {kgf} máx. | ||
Tipo D-L | ||||||
UL 2- | 5* | 0.2 | 1.65 | 2 | 0.98 | {0.1} |
10* | 0.26 | 5.07 | 4 | 1.96 | {0.2} | |
15* | 0.26 | 5.07 | 6 | 2.94 | {0.3} | |
20* | 0.3 | 9.9 | 8 | 3.92 | {0.4} | |
25* | 0.32 | 14.1 | 10 | 4.90 | {0.5} | |
30* | 0.32 | 14.1 | 12 | 5.88 | {0.6} | |
UL 3- | 5* | 0.30 | 2 | 2 | 2.0 | {0.2} |
10* | 0.35 | 3.7 | 4 | 3.9 | {0.4} | |
15* | 0.4 | 6.6 | 6 | 5.9 | {0.6} | |
20* | 0.4 | 6.6 | 8 | 7.8 | {0.8} | |
25* | 0.45 | 11.7 | 10 | 9.8 | {1 } | |
30* | 0.45 | 11.7 | 12 | 11.8 | {1.2} | |
35* | 0.45 | 11.7 | 14 | 13.7 | {1.4} | |
40* | 0.5 | 20 | 16 | 15.7 | {1.6} | |
UL 4- | 5* | 0.35 | 2.1 | 2 | 2.0 | {0.2} |
10* | 0.45 | 5.3 | 4 | 3.9 | {0.4} | |
15* | 0.45 | 5.3 | 6 | 5.9 | {0.6} | |
20* | 0.5 | 8 | 8 | 7.8 | {0.8} | |
25* | 0.5 | 8 | 10 | 9.8 | {1 } | |
30* | 0.55 | 12.7 | 12 | 11.8 | {1.2} | |
35* | 0.55 | 12.7 | 14 | 13.7 | {1.4} | |
40 | 0.6 | 19.8 | 16 | 15.7 | {1.6} | |
45 | 0.6 | 19.8 | 18 | 17.7 | {1.8} | |
50 | 0.6 | 19.8 | 20 | 19.6 | {2 } | |
60 | 0.65 | 29.9 | 24 | 23.5 | {2.4} | |
UL 5- | 5* | 0.4 | 2.2 | 2 | 2.0 | {0.2} |
10* | 0.5 | 4.75 | 4 | 3.9 | {0.4} | |
15* | 0.5 | 4.75 | 6 | 5.9 | {0.6} | |
20* | 0.55 | 6.88 | 8 | 7.8 | {0.8} | |
25* | 0.55 | 6.88 | 10 | 9.8 | {1 } | |
30 | 0.65 | 14.95 | 12 | 11.8 | {1.2} | |
35 | 0.65 | 14.95 | 14 | 13.7 | {1.4} | |
40 | 0.65 | 14.95 | 16 | 15.7 | {1.6} | |
45 | 0.7 | 21.7 | 18 | 17.7 | {1.8} | |
50 | 0.7 | 21.7 | 20 | 19.6 | {2 } | |
60 | 0.75 | 30.75 | 24 | 23.5 | {2.4} | |
UL 6- | 5* | 0.45 | 2.3 | 2 | 2.0 | {0.2} |
10* | 0.55 | 4.4 | 4 | 3.9 | {0.4} | |
15* | 0.55 | 4.4 | 6 | 5.9 | {0.6} | |
20 | 0.65 | 8.5 | 8 | 7.8 | {0.8} | |
25 | 0.65 | 8.5 | 10 | 9.8 | {1 } | |
30 | 0.7 | 12.6 | 12 | 11.8 | {1.2} | |
35 | 0.7 | 12.6 | 14 | 13.7 | {1.4} | |
40 | 0.7 | 12.6 | 16 | 15.7 | {1.6} | |
45 | 0.75 | 17.3 | 18 | 17.7 | {1.8} | |
50 | 0.75 | 17.3 | 20 | 19.6 | {2 } | |
60 | 0.8 | 24.8 | 24 | 23.5 | {2.4} | |
70 | 0.8 | 24.8 | 28 | 27.5 | {2.8} | |
UL 8- | 10 | 0.65 | 4.6 | 4 | 3.9 | {0.4} |
15 | 0.75 | 8.3 | 6 | 5.9 | {0.6} | |
20 | 0.75 | 8.3 | 8 | 7.8 | {0.8} | |
25 | 0.75 | 8.3 | 10 | 9.8 | {1 } | |
30 | 0.8 | 10.4 | 12 | 11.8 | {1.2} | |
35 | 0.8 | 10.4 | 14 | 13.7 | {1.4} | |
40 | 0.8 | 10.4 | 16 | 15.7 | {1.6} | |
45 | 0.85 | 14.5 | 18 | 17.7 | {1.8} | |
50 | 0.85 | 14.5 | 20 | 19.6 | {2 } | |
60 | 0.9 | 18 | 24 | 23.5 | {2.4} | |
70 | 1.0 | 30 | 28 | 27.5 | {2.8} | |
80 | 1.0 | 30 | 32 | 31.4 | {3.2} | |
UL 10- | 10 | 0.75 | 4.7 | 4 | 3.9 | {0.4} |
15 | 0.8 | 6.2 | 6 | 5.9 | {0.6} | |
20 | 0.8 | 6.2 | 8 | 7.8 | {0.8} | |
25 | 0.9 | 9.5 | 10 | 9.8 | {1 } | |
30 | 0.9 | 9.5 | 12 | 11.8 | {1.2} | |
35 | 0.9 | 9.5 | 14 | 13.7 | {1.4} | |
40 | 1.0 | 15.5 | 16 | 15.7 | {1.6} | |
45 | 1.0 | 15.5 | 18 | 17.7 | {1.8} | |
50 | 1.0 | 15.5 | 20 | 19.6 | {2 } | |
60 | 1.1 | 23.7 | 24 | 23.5 | {2.4} | |
70 | 1.1 | 23.7 | 28 | 27.5 | {2.8} | |
80 | 1.1 | 23.7 | 32 | 31.4 | {3.2} | |
UL 12- | 15 | 0.9 | 6.75 | 6 | 5.9 | {0.6} |
20 | 1 | 10 | 8 | 7.8 | {0.8} | |
25 | 1 | 10 | 10 | 9.8 | {1.0} | |
30 | 1.1 | 14.85 | 12 | 11.8 | {1.2} | |
35 | 1.1 | 14.85 | 14 | 13.7 | {1.4} | |
40 | 1.2 | 21.6 | 16 | 15.7 | {1.6} | |
45 | 1.2 | 21.6 | 18 | 17.7 | {1.8} | |
50 | 1.2 | 21.6 | 20 | 19.6 | {2.0} | |
60 | 1.3 | 32.5 | 24 | 23.5 | {2.4} | |
70 | 1.3 | 32.5 | 28 | 27.5 | {2.8} | |
80 | 1.4 | 46.2 | 32 | 31.4 | {3.2} | |
UL 13- | 15 | 0.9 | 5.4 | 6 | 5.9 | {0.6} |
20 | 1.0 | 8.25 | 8 | 7.8 | {0.8} | |
25 | 1.0 | 8.25 | 10 | 9.8 | {1 } | |
30 | 1.1 | 12.1 | 12 | 11.8 | {1.2} | |
35 | 1.1 | 12.1 | 14 | 13.7 | {1.4} | |
40 | 1.1 | 12.1 | 16 | 15.7 | {1.6} | |
45 | 1.2 | 16.8 | 18 | 17.7 | {1.8} | |
50 | 1.2 | 16.8 | 20 | 19.6 | {2 } | |
60 | 1.2 | 16.8 | 24 | 23.5 | {2.4} | |
70 | 1.4 | 35 | 28 | 27.5 | {2.8} | |
80 | 1.4 | 35 | 32 | 31.4 | {3.2} | |
UL 16- | 15 | 1.1 | 7.7 | 6 | 5.9 | {0.6} |
20 | 1.1 | 7.7 | 8 | 7.8 | {0.8} | |
25 | 1.2 | 10.8 | 10 | 9.8 | {1 } | |
30 | 1.2 | 10.8 | 12 | 11.8 | {1.2} | |
35 | 1.3 | 14.3 | 14 | 13.7 | {1.4} | |
40 | 1.3 | 14.3 | 16 | 15.7 | {1.6} | |
45 | 1.4 | 19.6 | 18 | 17.7 | {1.8} | |
50 | 1.4 | 19.6 | 20 | 19.6 | {2 } | |
60 | 1.4 | 19.6 | 24 | 23.5 | {2.4} | |
70 | 1.5 | 27 | 28 | 27.5 | {2.8} | |
80 | 1.5 | 27 | 32 | 31.4 | {3.2} | |
UL 20- | 20 | 1.6 | 10.4 | 8 | 23.5 | {2.4} |
25 | 1.6 | 10.4 | 10 | 29.4 | {3 } | |
30 | 1.7 | 12.8 | 12 | 35.3 | {3.6} | |
35 | 1.7 | 12.8 | 14 | 41.2 | {4.2} | |
40 | 1.8 | 15.3 | 16 | 47.1 | {4.8} | |
45 | 1.8 | 15.3 | 18 | 53.0 | {5.4} | |
50 | 2 | 23 | 20 | 58.8 | {6 } | |
60 | 2 | 23 | 24 | 70.6 | {7.2} | |
70 | 2.2 | 35.2 | 28 | 82.4 | {8.4} | |
80 | 2.2 | 35.2 | 32 | 94.1 | {9.6} |
Número de pieza | d | Longitud continua | F Máx. | N {kgf} | Fa% | ||
Tipo D-L | Máx. | ||||||
UTT 3- | 5* | 0.35 | 2.8 | 2 | 2.9 | {0.3} | 40 |
10* | 0.4 | 4.8 | 4 | 5.9 | {0.6} | ||
15* | 0.45 | 8.3 | 6 | 8.8 | {0.9} | ||
20* | 0.45 | 8.3 | 6 | 8.8 | {0.9} | 30 | |
25* | 0.5 | 14 | 8 | 11.8 | {1.2} | 32 | |
30* | 0.5 | 14 | 8 | 11.8 | {1.2} | 27 | |
UTT 4- | 5* | 0.4 | 2.6 | 2 | 2.9 | {0.3} | 40 |
10* | 0.45 | 3.9 | 4 | 5.9 | {0.6} | ||
15* | 0.5 | 6 | 6 | 8.8 | {0.9} | ||
20* | 0.55 | 9.4 | 8 | 11.8 | {1.2} | ||
25 | 0.6 | 14.4 | 10 | 14.7 | {1.5} | ||
30 | 0.6 | 14.4 | 9.9 | 14.7 | {1.5} | 33 | |
UTT 5- | 5* | 0.45 | 2.6 | 2 | 2.9 | {0.3} | 40 |
10* | 0.5 | 3.6 | 4 | 5.9 | {0.6} | ||
15 | 0.6 | 7.5 | 6 | 8.8 | {0.9} | ||
20 | 0.6 | 7.5 | 8 | 11.8 | {1.2} | ||
25 | 0.65 | 10.7 | 10 | 14.7 | {1.5} | ||
30 | 0.7 | 15.4 | 12 | 17.7 | {1.8} | ||
35 | 0.7 | 15.4 | 14 | 20.6 | {2.1} | ||
UTT 6- | 5* | 0.5 | 2.4 | 2 | 3.9 | {0.4} | 40 |
10 | 0.6 | 4.2 | 4 | 7.8 | {0.8} | ||
15 | 0.7 | 7.4 | 6 | 11.8 | {1.2} | ||
20 | 0.7 | 7.4 | 8 | 15.7 | {1.6} | ||
25 | 0.8 | 13.6 | 10 | 19.6 | {2.0} | ||
30 | 0.8 | 13.6 | 12 | 23.5 | {2.4} | ||
35 | 0.85 | 17.5 | 14 | 27.5 | {2.8} | ||
40 | 0.9 | 23.4 | 16 | 31.4 | {3.2} | ||
45 | 0.9 | 23.4 | 18 | 35.3 | {3.6} | ||
50 | 0.9 | 23.4 | 18 | 35.3 | {3.6} | 36 | |
60 | 1.0 | 41 | 18 | 35.3 | {3.6} | 30 | |
70 | 1.0 | 41 | 24 | 47.1 | {4.8} | 34 | |
UTT 8- | 10 | 0.75 | 5.3 | 4 | 7.8 | {0.8} | 40 |
15 | 0.75 | 5.3 | 6 | 11.8 | {1.2} | ||
20 | 0.9 | 10.4 | 8 | 15.7 | {1.6} | ||
25 | 0.9 | 10.4 | 10 | 19.6 | {2.0} | ||
30 | 1.0 | 17 | 12 | 23.5 | {2.4} | ||
35 | 1.0 | 17 | 14 | 27.5 | {2.8} | ||
40 | 1.0 | 17 | 16 | 31.4 | {3.2} | ||
45 | 1.1 | 25.3 | 18 | 35.3 | {3.6} | ||
50 | 1.1 | 25.3 | 20 | 39.2 | {4.0} | ||
60 | 1.1 | 25.3 | 24 | 47.1 | {4.8} | ||
70 | 1.2 | 39.6 | 23.8 | 54.9 | {5.6} | ||
UTT 10- | 10 | 0.85 | |||||
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
UTT8-20-LKC |
Cargando…
Material | Acero inoxidable (SUS304-WPB) |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UTT8-20-LKC de la serie Resortes de alambre redondo - constante de resorte 0,98 N/mm.
Número de Parte |
---|
UL10-15-LKC |
UL10-20 |
UL10-20-LKC |
UTT8-25 |
UTT8-25-LKC |
UTT8-30 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente