(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Calentadores con revestimiento de aire: fijo, recto / en forma de U / en forma de M

Calentadores con revestimiento de aire: fijo, recto / en forma de U / en forma de M

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Calentadores con revestimiento de aire: fijo, recto / en forma de U / en forma de M
  • Calentadores con revestimiento de aire: fijo, recto / en forma de U / en forma de M
  • Calentadores con revestimiento de aire: fijo, recto / en forma de U / en forma de M
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para calentar gases
· Dimensión diámetro D (⌀): 12
· Patrón de uso: artículo individual
· Categoría cuerpo único: Calentador enfundado
· Temperatura máxima de funcionamiento (°C): 160

  • Componentes inCAD
Calentadores de aire enfundados - fijos, rectos / en forma de U / en forma de M: imagen relacionada
· Materiales
[M] material: elemento: acero inoxidable 304
[M] material: casquillo: acero inoxidable 304
[A] accesorios: junta: sin amianto (solo para tipos U y M)
Arandela plana: acero inoxidable 304
Tuerca: acero inoxidable 304
(1) Casquillo para tipo S: aislante (solo para tipo S) 2 piezas
(2) Tuerca para tipo S: aislante (solo para tipo S) 2 piezas
 

Especificaciones

Número de parte
MAHU4
■ Calentadores tipo U / M / S
Número de parteLW
(Energia electrica)
V
(Voltaje)
Densidad de energía eléctrica
(W/cm 2 )
TipoNo.
MAHU12005001004.0
227010002005.5
34001500
45102000
MAHM12005001002.0
225010002003.0
328015004.0
433020004.5
MAHS13305002003.9
24206674.1
35008334.2
459010004.3

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MAHM1
MAHM2
MAHM3
MAHM4
MAHS1
MAHS2
MAHS3
MAHS4
MAHU1
MAHU2
MAHU3
MAHU4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDensidad de poder
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.0W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103.0W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104.0W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104.5W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103.9W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104.1W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104.2W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104.3W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104.0W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105.5W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105.5W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105.5W/cm2

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm