(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Imanes con pestillo para puertas plegables

Imanes con pestillo para puertas plegables

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Serie de extrusión: HFS
· Material: Acero inoxidable 304
· Acabado de la superficie: pintura marrón oscuro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Imanes con pestillo para puertas plegables: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304
[S] Tratamiento superficial: pintura marrón oscuro

Especificaciones

Número de parte
HMENF6-6
Número de parteExtrusión AplicableImánComponentes
Lado del imánLado de la puerta (lado de extrusión)
TipoNo.ExtrusionesPuerta plegableFuerza de alquilerPlaca de montajePara montaje magnéticoPara montaje de extrusión
N {kgf}Tornillo de fijaciónCantidadTornilloCantidadTuercaCantidadTornillo de cabeza planaCantidadTuercaCantidad
HMENF6-630 cuadrados30 cuadrados29.4
{3}
MG6-6Truss Screw M4-52SCB5-102HNTT6-52M3-81HNTT6-31
8-840 cuadrados40 cuadradosMG8-8Truss Screw M4-5SCB5-12HNTT8-5HNTM8-3

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HMENF6-6
HMENF8-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtrusión No. Tamaño de extrusión
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1063030
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1084040
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtrusión No. Tamaño de extrusión

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Imanes con pestillo para puertas plegables: imagen relacionada

Información básica

Aplicación Para Puerta Plegable Tipo Accesorio Serie de extrusión HFS
Material Acero inoxidable 304 Acabado superficial Pintura marrón oscuro

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico