(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
<Nuevo> Se agregan acero inoxidable 316, latón, aluminio y otros materiales con cromado negro a baja temperatura. [6/30/2023]
· Forma: Derecho
· Estilo de perforación: Derecho
· Cantidad: Única pieza
· Tolerancia del diámetro exterior: 0 to -0.2
· Tolerancia del diámetro interior: +0.3 to +0.1
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de pieza | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [D] Dureza |
AWSC | Acero al carbono 1045 | - | - |
AWSB | (Óxido negro) | ||
AWSM | Niquelado sin electrolítico | ||
AWSS | Acero inoxidable 304 | - | |
AWSH | 440C o 420 acero inoxidable | - | 45~50HRC |
Número de pieza | — | Tolerancia T | — | D | — | V | — | T |
AWSB AWSS | — — | B SB | — — | D20.0 D20.0 | — — | V8.0 V8.0 | — — | T5.0 T5.0 |
[ T ]T tabla de selección de tolerancia de dimensión | |||
A | ±0.005 | — | — |
B | -0.1 -0.3 | SB | -0.01 -0.03 |
C | +0.3 +0.1 | SC | +0.03 +0.01 |
D | 0 -0.2 | SD | 0 -0.02 |
E | +0.2 0 | SE | +0.02 0 |
Número de pieza | Tolerancia T | D | V incremento de 0,5 mm | T incremento de 0,1 mm |
AWSC AWSB AWSM AWSS AWSH | - Alto Precisión Calificación - A - Grado estándar - B C D E - Grado de precisión - SB SC SD SE | 5.0 to 10.0 Incremental de 0.5 mm | 3.0 to 58.0 | 1.0 to 2.9 |
3.0 to 5.0 | ||||
5.1 to 10.0 | ||||
10.5 to 20.0 Incremental de 0.5 mm | 1.0 to 2.9 | |||
3.0 to 5.0 | ||||
5.1 to 10.0 | ||||
21 to 30 Incremento de 1 mm | 1.0 to 2.9 | |||
3.0 to 5.0 | ||||
5.1 to 10.0 | ||||
31 to 40 Incremento de 1 mm | 1.0 to 2.9 | |||
3.0 to 5.0 | ||||
5.1 to 10.0 | ||||
41 to 50 Incremento de 1 mm | 1.0 to 2.9 | |||
3.0 to 5.0 | ||||
5.1 to 10.0 | ||||
51 to 60 Incremento de 1 mm | 1.0 to 2.9 | |||
3.0 to 5.0 | ||||
5.1 to 10.0 | ||||
[ ! ] D≤60 -> V≤D-2 [ ! ] El grado de alta precisión (tolerancia A) no está disponible para AWSS. |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
AWSB-A-D[5-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSB-A-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSB-B-D[5-20/0.5]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSB-B-D[5-20/0.5]-WVE[13.1-58/0.1]-T[1-10/0.1] |
AWSB-B-D[21-60/1]-V[3-90/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSB-B-D[21-60/1]-WVE[13.1-58/0.1]-T[1-10/0.1] |
AWSB-C-D[5-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSB-C-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSB-D-D[5-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSB-D-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSB-E-D[5-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSB-E-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSB-SB-D[5-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSB-SB-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSB-SC-D[5-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSB-SC-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSB-SD-D[5-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSB-SD-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSB-SE-D[5-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSB-SE-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSC-A-D[5-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSC-A-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSC-B-D[5-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSC-B-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSC-C-D[5-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSC-C-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSC-D-D[5-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSC-D-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSC-E-D[5-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSC-E-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSC-SB-D[5-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSC-SB-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSC-SC-D[5-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSC-SC-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSC-SD-D[5-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSC-SD-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSC-SE-D[5-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSC-SE-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSH-A-D[5-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSH-A-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSH-B-D[5-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSH-B-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSH-C-D[5-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSH-C-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSH-D-D[5-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSH-D-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSH-E-D[5-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSH-E-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSH-SB-D[5-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSH-SB-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSH-SC-D[5-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSH-SC-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSH-SD-D[5-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSH-SD-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSH-SE-D[5-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSH-SE-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSM-A-D[5-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSM-A-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSM-B-D[5-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
AWSM-B-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
Cargando…
A | Recto | Bore Style | Recto | Tolerancia de diámetro exterior | 0~-0.2 |
---|---|---|---|---|---|
Tolerancia de diámetro interno | +0.3~+0.1 | Cantidad | Vendido por unidad individual | Dimensiones Método configurable | Dimensión configurable |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente