(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El más adecuado para un uso basado en un torque alto
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Nombre | Tipo | [M] Material | [ A ] Accesorios | ||
①Cadena | ②Caso | ③Cuerpo | |||
Establecer① + ② + ③ | CPC | Acero | Aluminio fundido a presión | Acero al carbono 1045 (las espuelas están endurecidas por inducción) | Tornillo de ajuste |
Cadena① | CHE | Acero | - | - | - |
Case② | BHE | - | Aluminio fundido a presión | - | Tornillo de ajuste |
Número de parte | - | Diámetro del agujero del eje d1 | - | Diámetro del agujero del eje d1 | |
(EtSet) (① Solo cadena) (②Solo caso) | CPC4012 CHE3512 BHE6022 | - | 14 | - | 16 |
Número de parte | d 1 , d 2 (d 1 ≤d 2 ) | Masa (kg) | D | E | F | G | L1 | ℓ1 | ℓ2 | C | Velocidad rotacional máxima (r / min) | Par admisible (N · m) a menos de 50 rpm | |||||||||
Tipo | No. | ||||||||||||||||||||
CPC (①+②+③) | 3012 | 14* | 16* | 0.6 | 69 | 25 | 26.5 | 45 | 64.8 | 29.8 | 16 | 10.2 | 250 | 100 | |||||||
4012 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22* | 0.9 | 77 | 33 | 36 | 62 | 79.4 | 36 | 17 | 14.4 | 250 | 218 | ||
4014 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28* | 30* | 1.2 | 84 | 43 | 45 | 69 | 79.4 | 36 | 17 | 14.4 | 200 | 296 | |
4016 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 1.7 | 92 | 48 | 51 | 77 | 87.4 | 40 | 23 | 14.4 | 200 | 386 | ||
5014 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 2.3 | 101 | 53 | 56 | 86 | 99.7 | 45 | 24 | 18.1 | 150 | 563 | ||
5016 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 3.1 | 111 | 60 | 63 | 96 | 99.7 | 45 | 24 | 18.1 | 150 | 735 | |
5018 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 3.8 | 122 | 70 | 73 | 106 | 99.7 | 45 | 24 | 18.1 | 150 | 931 | |||
6018 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 7.0 | 142 | 85 | 88 | 127 | 123.5 | 56 | 28 | 22.8 | 100 | 1,754 | ||||
6022 | 48 | 50 | 55 | 11.7 | 168 | 110 | 115 | 152 | 123.5 | 56 | 28 | 22.8 | 100 | 2,372 |
Número de parte | Solo cadena | |||||||
Tipo | No. | Numero de enlaces | P | H | H1 | B | Y | Masa (kg) |
CHE (① Solo cadena) | 3012 | 12 | 9.525 | 8.1 | 8.1 | 23.85 | 5.72 | 0.1 |
4012 | 12 | 12.70 | 10.41 | 12.06 | 32.78 | 7.90 | 0.2 | |
4014 | 14 | 12.70 | 10.41 | 12.06 | 32.78 | 7.90 | 0.2 | |
4016 | 16 | 12.70 | 10.41 | 12.06 | 32.78 | 7.90 | 0.3 | |
5014 | 14 | 15.875 | 13.01 | 15.08 | 41.45 | 9.54 | 0.4 | |
5016 | 16 | 15.875 | 13.01 | 15.08 | 41.45 | 9.54 | 0.5 | |
5018 | 18 | 15.875 | 13.01 | 15.08 | 41.45 | 9.54 | 0.6 | |
6018 | 18 | 19.05 | 15.64 | 18.09 | 52.30 | 12.7 | 1.0 | |
6022 | 22 | 19.05 | 15.64 | 18.09 | 52.30 | 12.7 | 1.3 |
Número de parte | Solo caso | |||
Tipo | No. | D | L | Masa (kg) |
BHE (②Solo caso) | 3012 | 69 | 63 | 0.3 |
4012 | 77 | 72 | 0.3 | |
4014 | 84 | 75 | 0.4 | |
4016 | 92 | 75 | 0.4 | |
5014 | 101 | 85 | 0.5 | |
5016 | 111 | 85 | 0.6 | |
5018 | 122 | 85 | 0.8 | |
6018 | 142 | 106 | 1.2 | |
6022 | 168 | 117 | 1.8 |
Diámetro del agujero del eje d 1 , d2 | Chavetero b 2 xt2 | Tornillo de fijación M |
14~17 | 5x2.3 | 6 |
18~22 | 6x2.8 | 6 |
24~30 | 8x3.3 | 8 |
32~38 | 10x3.3 | 8 |
40~42 | 12x3.3 | 8 |
45~50 | 14x3.8 | 10 |
55 | 16x4.3 | 12 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
BHE3012 |
BHE4012 |
BHE4014 |
BHE4016 |
BHE5014 |
BHE5016 |
BHE5018 |
BHE6018 |
BHE6022 |
CHE3012 |
CHE4012 |
CHE4014 |
CHE4016 |
CHE5014 |
CHE5016 |
CHE5018 |
CHE6018 |
CHE6022 |
CPC3012-[14,16]-[14,16] |
CPC4012-[14,15,16,17,18,19,20,22]-[14,15,16,17,18,19,20,22] |
CPC4014-[17,18,19,20,22,24,25,28,30]-[17,18,19,20,22,24,25,28,30] |
CPC4016-[19,20,22,24,25,28,30,32]-[19,20,22,24,25,28,30,32] |
CPC5014-[20,22,24,25,28,30,32,35]-[20,22,24,25,28,30,32,35] |
CPC5016-[22,24,25,28,30,32,35,38,40]-[22,24,25,28,30,32,35,38,40] |
CPC5018-[30,32,35,38,40,42,45]-[30,32,35,38,40,42,45] |
CPC6018-[40,42,45,48,50,55]-[40,42,45,48,50,55] |
CPC6022-[48,50,55]-[48,50,55] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente