(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: Estándar
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal
· Material: Resina
· Forma: Estándar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material |
PPSBL | PPS (Polifenilenosulfuro) Fibra no de vidrio |
PEKBL | PEEK (Polieterétercetona) |
Número de parte |
PPSBL5-20 |
Número de parte | MxP | A | E | B | |
Tipo | M-L | ||||
PPSBL PEKBL | 5-10 | 5x0.8 | 8.5 | 5 | 4 |
15 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
30 | |||||
6-15 | 6x1.0 | 10 | 6 | 5 | |
20 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PEKBL5-15 |
PEKBL5-20 |
PEKBL5-25 |
PEKBL5-30 |
PEKBL6-15 |
PEKBL6-20 |
PPSBL5-10 |
PPSBL5-15 |
PPSBL5-20 |
PPSBL5-25 |
PPSBL5-30 |
PPSBL6-15 |
PPSBL6-20 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Forma detallada | Estándar | Forma de orificio de montaje | Cabeza hexagonal | Forma básica | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Material | Resina | Tratamiento de superficies | Ninguno | Formas Adicionales | Estándar |
Aplicación | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente