(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: Estándar
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal
· Forma: Cabeza ultrabaja
· Forma adicional: Estándar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de pieza |
CBSTSR3-8 |
M | r (Mín.) | da (máximo) |
2 | 0.1 | 2.6 |
2.5 | 3.1 | |
3 | 3.6 | |
4 | 0.2 | 4.7 |
5 | 0.2 | 5.7 |
6 | 0.25 | 6.8 |
Número de pieza | M x P | A | B | E | t máx. | (e) máx. | |
Tipo | M-L | ||||||
CBSTSR | 2- 3 | 2 x 0.4 | 4 | 1.27 | 0.5 | 1.2 | 1.2 |
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
8 | |||||||
10 12 | |||||||
2.5- 3 | 2.5 x 0.45 | 5 | 1.27 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | |
4 | |||||||
5 | |||||||
6 8 10 | |||||||
3- 4 5 | 3 x 0.5 | 6 | 1.5 | 0.8 | 2 | 1.4 | |
6 | |||||||
8 | |||||||
10 | |||||||
12 14 16 | |||||||
4- 5 | 4 x 0.7 | 8 | 2 | 0.9 | 2.5 | 1.5 | |
6 | |||||||
8 | |||||||
10 | |||||||
12 14 | |||||||
16 18 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
5- 6 | 5 x 0.8 | 9 | 2.5 | 1 | 3 | 1.8 | |
8 | |||||||
10 | |||||||
12 14 | |||||||
16 18 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
6- 6 8 | 6 x 1.0 | 10 | 3 | 1.2 | 4 | 2.2 | |
10 | |||||||
12 14 | |||||||
16 18 | |||||||
20 | |||||||
25 |
Hilo | Par torque | independiente |
N⋅m | N/mm 2 | |
M2 | 0.16 | 200 |
M2.5 | 0.35 | 350 |
M3 | 0.6 | |
M4 | 1.1 | |
M5 | 2.2 | |
M6 | 5 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Forma detallada | Cabeza ultra baja | Forma de orificio de montaje | Cabeza hexagonal | Forma básica | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acero inoxidable 304 | Tratamiento de superficies | Ninguno | Formas Adicionales | Estándar |
Aplicación | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente