(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bolas Transportadoras - Con rosca externa en el vástago.

Bolas Transportadoras - Con rosca externa en el vástago.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Estándar
· Forma: Tipo de hilo fresado
· Cuerpo material: Acero de aleación SCM415 (JIS)
· Material de la bola: Acero para rodamientos 52100

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Rodillos de bolas - espárrago roscado fresado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialTratamiento de superficies
(1) bola principal(2) cubierta(3) Cojinete④Sub bola(5) Sección roscada②Rodamiento
BCHGAcero para rodamientos 52100Acero al carbón 1018Aleación de acero SCM415 (JIS)Acero para rodamientos 52100Aleación de acero SCM415 (JIS)Electro-galvanizado,
Tratamiento de cromato brillante (Cromo trivalente)
BCHO
BCHTAcero bajo en carbonoDAleación de acero 4137

Especificaciones

Número de parte
BCHW 20
Número de parteDD1dh1h2F1Carga permisible N (kgf)
TipoNo.
BCHG2424-15.87520.5124196.1 (20)
BCHO3232-19.0526204490.3 (50)
BCHT424231.325.4042217.4784.5 (80)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BCHT42
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Estándar A Tipo de hilo fresado Material del cuerpo Acero de aleación SCM415 (JIS)
Material de la bola principal Acero para rodamientos 52100 Rango de capacidad de carga(N) 500.1~5000 Capacidad de carga(N) 784.5
O.D.(Ø) 42 Diámetro de la bola(Ø) 25.4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BCHT42 de la serie Bolas Transportadoras - Con rosca externa en el vástago..

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm