(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Tipo de transportador: Recto
· Especificación: Estándar
· Tipo de extrusión: Tipo doblado hacia adentro
· Material de la superficie de la rueda: ③Acero inoxidable 304
· Escribe: Cuerpo principal de la rueda
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo de rodillo | Tipo de tuerca de fijación | Paso de rodillo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |||||
P=35 | |||||||||
Sin soporte | ①Rodillo | Rodamientos | ②Marco | ③Tornillo, tuerca | ①Rodillo | ②Marco | ③Tornillo, tuerca | ||
Rodillos formados a presión | Tuerca general (JIS tipo 3) | CROP | Acero | Cromato trivalente | |||||
Rodillos fresados con revestimiento de uretano | CRONUR | Uretano | Acero | Cromato trivalente | |||||
CROSUR | Acero inoxidable | - | - | - |
Número de parte |
CROP10 CROSUR20 |
Número de parte | (L) | |
Tipo | Número de ruedas | P=35 |
■ Presione los rodillos formados CROP (Acero) ■ Rodillos fresados con revestimiento de uretano CRONUR (Acero) CROSUR (Acero inoxidable) | 2 | (68) |
3 | (103) | |
4 | (138) | |
5 | (173) | |
6 | (208) | |
7 | (243) | |
8 | (278) | |
9 | (313) | |
10 | (348) | |
11 | (383) | |
12 | (418) | |
13 | (453) | |
14 | (488) | |
15 | (523) | |
16 | (558) | |
17 | (593) | |
18 | (628) | |
19 | (663) | |
20 | (698) | |
21 | (733) | |
22 | (768) | |
23 | (803) | |
24 | (838) | |
25 | (873) | |
26 | (908) | |
27 | (943) | |
28 | (978) | |
29 | (1013) | |
30 | (1048) | |
31 | (1083) | |
32 | (1118) | |
33 | (1153) |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CRONUR2 |
CRONUR3 |
CRONUR4 |
CRONUR5 |
CRONUR6 |
CRONUR7 |
CRONUR8 |
CRONUR9 |
CRONUR10 |
CRONUR11 |
CRONUR12 |
CRONUR13 |
CRONUR14 |
CRONUR15 |
CRONUR16 |
CRONUR17 |
CRONUR18 |
CRONUR19 |
CRONUR20 |
CRONUR21 |
CRONUR22 |
CRONUR23 |
CRONUR24 |
CRONUR25 |
CRONUR26 |
CRONUR27 |
CRONUR28 |
CRONUR29 |
CRONUR30 |
CRONUR31 |
CRONUR32 |
CRONUR33 |
CROP2 |
CROP3 |
CROP4 |
CROP5 |
CROP6 |
CROP7 |
CROP8 |
CROP9 |
CROP10 |
CROP11 |
CROP12 |
CROP13 |
CROP14 |
CROP15 |
CROP16 |
CROP17 |
CROP18 |
CROP19 |
CROP20 |
CROP21 |
CROP22 |
CROP23 |
CROP24 |
CROP25 |
CROP26 |
CROP27 |
CROP28 |
CROP29 |
Cargando…
Tipo de transportador | Recto | Material de la superficie de la rueda | Acero | Paso de rueda P(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Cuerpo del transportador de rueda | Aplicación | Para transportar artículos pequeños / Carga media | Tipo de extrusión | Tipo curvado hacia adentro |
Especificaciones | Estándar | Accesorio | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente