(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Tipo R
· Entorno operativo: Estándar
· Estilo de montaje: Orificio
· Material del rodamiento: Acero inoxidable 440C
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
UMSWR6-20
Tipo | [ M ] Material | [H] Dureza | Color | |
Rodamiento | ||||
inoxidable (Acero para rodamientos 52100) | ⑤Acero inoxidable duro 304 (Acero inoxidable 440C) | |||
UMBBR | UMSBR | Uretano | Shore A90 | Negro |
UMBWR | UMSWR | Blanco | ||
SUMBBR | — | Hule de silicona | Shore A70 | Gris claro |
Número de pieza | — | D |
UMBBR25 | — | 65 |
Número de pieza | D | Carga admisible N (kgf) | B | D1 | r (mín.) | R | Dimensión Relativa | Rodamiento usado | ||||||
Tipo | d | Uretano | Silicona | (mínimo) Ds (máximo) | R1 (máx.) | |||||||||
Shore A90 | Shore A70 | |||||||||||||
Uretano UMBBR *UMSBR UMBWR * UMSWR Hule de silicona SUMBBR | 3 | 12 | 34 | (3.5) | 9.8 | (1) | 3 | 7 | 0.1 | 5 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | W683ZZA |
* 4 | 13 | 44 | (4.5) | 13 | (1.3) | 4 | 9 | 0.15 | 5 | 5.2 | W684AX50ZZ | |||
16 | 59 | (6) | 18 | (1.8) | 5 | 13 | 0.2 | 5.6 | 6.2 | 0.2 | 624ZZ | |||
* 5 | 16 | 6.6 | 6.9 | WBC5-13ZZ | ||||||||||
20 | 78 | (8) | 24 | (2.4) | 16 | 0.3 | 7 | 7.6 | 0.3 | 625ZZ | ||||
* 6 | 20 | 15 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | 696ZZ | |||||||
28 | 157 | (16) | 47 | (4.8) | 6 | 19 | 0.3 | 8 | 9.5 | 0.3 | 626ZZ | |||
* 8 | 28 | 176 | (18) | 7 | 22 | 10 | 12.2 | 608ZZ |
Número de pieza | D | Carga admisible N (kgf) | B | D1 | B1 | r (mín.) | R | Dimensión Relativa | Rodamiento usado | ||||
Tipo | d | Uretano | Silicona | (mínimo) Ds (máximo) | R1 (máx.) | ||||||||
Shore A90 | Shore A70 | ||||||||||||
Uretano UMBBR UMSBR UMBWR UMSWR Hule de silicona SUMBBR | 8 | 30 | 176 (18) | 53 (5.4) | 11 | 22 | 7 | 0.3 | 15 | 10 | 12.2 | 0.3 | 608ZZ |
10 | 30 | 26 | 8 | 12 | 13.5 | 6000ZZ | |||||||
40 | 274 (18) | 82 (8.4) | 30 | 9 | 0.6 | 14 | 16 | 0.6 | 6200ZZ | ||||
15 | 40 | 12 | 32 | 0.3 | 17 | 19 | 0.3 | 6002ZZ | |||||
45 | 343 (35) | 103 (10.5) | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 19 | 20 | 0.6 | 6202ZZ | |||
20 | 45 | 12 | 37 | 9 | 0.3 | 22 | 24 | 0.3 | 6904ZZ | ||||
55 | 490 (50) | 147 (15) | 18 | 47 | 14 | 1 | 20 | 25 | 28 | 1 | 6204ZZ | ||
25 | 65 | 750 (70) | 226 (23) | 19 | 52 | 15 | 30 | 32 | 6205ZZ |
d | D | Precio unitario | ||
Rodamiento de acero | Rodamiento de acero inoxidable | |||
Uretano (shore A90) | Caucho de silicona (Shore A70) | Uretano (shore A90) | ||
UMBBR UMBWR | SUMBBR | UMSBR UMSWR | ||
3 | 12 | 730 | 1,050 | — |
4 | 13 | 990 | 860 | |
16 | 720 | |||
5 | 16 | 920 | ||
20 | ||||
6 | 20 | 740 | 1,100 | 970 |
28 | 1,140 | |||
8 | 28 | |||
30 | 1,080 | 1,440 | 1,190 | |
10 | 30 | 1,110 | — | |
40 | 1,130 | 1,500 | — | |
15 | 40 | 1,100 | 1,570 | — |
45 | 1,150 | 1,600 | — | |
20 | 45 | 1,180 | 1,940 | — |
55 | 1,370 | 1,790 | — | |
25 | 65 | 1,550 | 2,120 | — |
Cantidad | 1 to 19 | 20 to 34 | 35 to 49 | 50 to 99 |
Tasa de descuento | Precio unitario | 5% | 15% | 30% |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
UMSWR6-20 |
Cargando…
Para dimensiones y/o especificaciones de los rodamientos, haga clic aquí .
Dureza | Ejemplo | ||
---|---|---|---|
Shore A95 | Pelota de golf | ![]() | Difícil |
Shore A90 | Béisbol | ||
Shore A70 | Sofbol | ||
Shore A50 | borrador de plastico | ||
Shore A30 | cámara de bicicleta | Suave |
Rango de tolerancia de dureza: ±5 del valor indicado.
Es importante seleccionar el material adecuado según su aplicación, los diferentes materiales que manejamos dentro del catálogo son
Material | Descripción |
---|---|
Uretano | Destaca en resistencia mecánica. Débil en resistencia al calor y a los productos químicos. Amplia gama de variaciones de dureza. |
Nitrilo (NBR) | Destaca en resistencia a la abrasión y al aceite, y es económico. Inferior en resistencia a la intemperie. Evite su uso en áreas donde pueda estar expuesto a la luz solar directa o cerca de dispositivos eléctricos que generen ozono. |
cloropreno (CR) | Bien equilibrado en propiedades y económico. |
Etileno (EPDM) | Sobresale en resistencia a la intemperie y económico. Inferior en resistencia al aceite y resistencia al fuego. |
Butilo (IIR) | Destaca en resistencia a la intemperie y hermeticidad. Adecuado para cámara de aire de neumático. Inferior en resistencia al aceite y resistencia al fuego. |
Flúor (FPM) | Sobresale en la mayoría de las propiedades. |
Silicona (SI) | Destaca en resistencia al calor. Inferior en resistencia mecánica. |
Bajo elástico | Destaca en absorción de impactos y resistencia al aceite. Inferior en resistencia al calor y resistencia a bajas temperaturas. |
La siguiente es una comparación de la resistencia de los materiales:
Débil | ![]() | Fuerte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuerza mecánica | Silicona | Bajo elástico | Butilo | Etileno | Nitrilo | Flúor | cloropreno | Uretano |
Resistencia al clima | Nitrilo | Bajo elástico | cloropreno | Uretano | Butilo | Silicona | Etileno | Flúor |
Resistente a la abrasión | Silicona | Bajo elástico | Butilo | Etileno | cloropreno | Uretano | Nitrilo | Flúor |
Resistencia al calor | Bajo elástico | Uretano | Nitrilo | cloropreno | Butilo | Etileno | Silicona | Flúor |
Resistencia al aceite | Butilo | Etileno | Silicona | cloropreno | Uretano | Bajo elástico | Nitrilo | Flúor |
El uretano cambiará de color y se volverá amarillo con el tiempo.
Particularmente el uretano antiestático (color gris) puede sufrir una decoloración notable, pero sin problemas físicos y manteniendo sus propiedades.
El proceso de decoloración a lo largo del tiempo se muestra a continuación. Por favor considere esto antes de usarlo.
*El tiempo y el nivel de decoloración varían mucho según el entorno de uso, etc.
Antes de cambiar después de cambiar
Usar | Oblicuo | Más de | Bajo | Diagonal |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Productos Recomendados | Cojinete de ajuste a presión | Cojinete de ajuste a presión | Ligero: Cojinetes a presión De peso pesado: Rodamientos moldeados | Rodamiento moldeado |
[!] El uretano del cojinete puede aflojarse incluso si el cojinete se usa hacia arriba, hacia los lados o hacia abajo, el uretano del cojinete puede aflojarse. Sucedió porque se aplica una carga desequilibrada debido a la precisión del montaje, el equilibrio de la pieza de trabajo o se utiliza a altas velocidades de rotación.
Tipo | Tipo R | Estilo de montaje | Orificio | Entorno operativo | Estándar (para carga ligera) |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UMSWR6-20 de la serie Rodamientos de Transportador - Cubierto de caucho de silicona/ uretano, tipo R..
Número de Parte |
---|
SUMBBR15-45 |
SUMBBR20-45 |
SUMBBR20-55 |
UMSWR6-28 |
UMSWR8-28 |
UMSWR8-30 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente