(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 22/3 el día a 6:00 pm el día 23/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

láminas de gel de silicona

láminas de gel de silicona

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Sirve como material absorbente de impactos para el equipo y tiene el separador aplicado en la superficie superior.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Hojas de gel: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[ M ]
Material
[H] Dureza (penetración)Color
Tipo
Tipo cuadradoTipo de banda
GELSGELTSilicona55 Blanco lechoso
[ ! ]Rango de temperatura de funcionamiento: -40 a 100°C
[ ! ]Los valores de dureza son valores de referencia.
[ ! ]Penetración: JIS K2207 Consulte >> Haga clic aquí .

Especificaciones

Número de parte-A
GELS1-50
Número de parteA
TipoT
GELS
(Cuadrado)
150
100
2
3
GELT
(Banda)
110
20
2
3
[ ! ]La silicona es un compuesto artificial hecho de silicio.
[ ! ]Se puede cortar con el adhesivo hacia arriba con un cuchillo, etc.
[ ! ]La superficie del gel tiene un tratamiento antiadherente aplicado.
[ ! ]Referencia: resistencia adhesiva (resistencia al desprendimiento de 180 grados) 14,5 N/25 mm de ancho (cuando se fija a acero inoxidable 304)
[ ! ]A medida que se utiliza adhesivo sensible a la presión, asegúrese de aplicar suficiente presión para que las secciones de la junta puedan adherirse firmemente entre sí.
[ ! ]Se usa una película de PET de 75 µm como material base.
[ ! ]El aceite puede rezumar al papel de respaldo.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GELS1-50
GELS1-100
GELS2-50
GELS2-100
GELS3-50
GELS3-100
GELT1-10
GELT1-20
GELT2-10
GELT2-20
GELT3-10
GELT3-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor T
(mm)
Ancho A
(mm)
Longitud
(mm)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015050Tipo cuadrado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101100100Tipo cuadrado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025050Tipo cuadrado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102100100Tipo cuadrado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035050Tipo cuadrado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103100100Tipo cuadrado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10110500Tipo de banda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10120500Tipo de banda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10210500Tipo de banda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220500Tipo de banda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310500Tipo de banda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10320500Tipo de banda

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Hojas de gel: imagen relacionada
 

Información básica

Material general Caucho Cinta adhesiva Sin cinta adhesiva Material, detalles Silicona
Dureza (Shore, Asker, Penetración) Penetración 55 Maquinado de orificios Sin alteración de perforación

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm