(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Unidades rotativas de ajuste simplificado - mesas de accionamiento manual

Unidades rotativas de ajuste simplificado - mesas de accionamiento manual
  • Descuento por volumen

Mesa de índice manual con fácil posicionamiento en incrementos de 30 grados usando el émbolo.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[ M ] Material: acero al carbón 1045
[S] Tratamiento superficial: niquelado electrolítico
Volante: GRMSN ( haga clic aquí )
Perilla moleteada: NOBA ( haga clic aquí )

Especificaciones

Numero de parte
KUS100
Numero de parteSuperficie del escenario
(mm)
Base
(mm)
Manivela
(mm)
Perilla moleteada (mm)
TipoNúmeroAWW1W2W3W4mCMHH1H2H3H4BENb
KUS50Ø48504027189M4-M5634282213544Ø1011.5Ø12
100Ø9810085604428M4Ø25M68453832201056Ø1310.5Ø16
200Ø1982001751249464M5Ø70M810706152.5321280Ø2014.5Ø30
Numero de parteDiámetro de la etapa (mm)Número de posiciones indexadasÁngulo de indexaciónCapacidad de carga N {kgf}Carga indexable (valores de referencia) N {kgf}Precisión de movimientoPeso (kilogramos)
TipoNúmeroExcentricidad (mm)Paralelismo (mm)Excentricidad superficial (mm)
KUS50Ø481230°±1°980{100}98{10}0.10.20.10.34
100Ø981470{150}196{20}1.64
200Ø1981960{200}294{30}8.70
[ ! ]Aún se puede usar cuando se exceden las cargas indexables, pero la indexación del émbolo no funcionará.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KUS50
KUS100
KUS200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
No. Capacidad de carga Superficie del escenario
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

500.1~1000505050980 (carga indexable aproximadamente 98)48
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1001~15001001001001470 (carga indexable aproximadamente 196)98
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1501~20002002002001960 (carga indexable aproximadamente 294)198

Cargando…

  1. 1

Más información

Ejemplo

Montaje de nivelación >> Haga clic aquí
 

Información básica

Método de alimentación Mango Material de mesa Acero al carbón 1045 Tratamiento de superficie de mesa Niquelado sin electrolítico

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico