(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Permite seleccionar libremente la orientación del mango y, por lo tanto, es adecuado para su uso en espacios limitados.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Partes | Marco | Mesa | Tornillos de plomo | Tuerca de tornillo de avance |
[M] Material | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Acero al carbón 1045 | Latón |
[ S ] Tratamiento de superficies | Anodizado claro | Anodizado claro | (Óxido negro) | - |
Partes | Soporte de tuerca | Placa lateral | Engranaje cónico | Cubierta |
[M] Material | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Acero al carbón 1045 | Acero inoxidable 304 |
[ S ] Tratamiento de superficies | Anodizado claro | Anodizado claro | - | - |
Número de pieza | - | Tipo de volante | - | Orientación del volante | - | L |
KUEF20 | - | A | - | L | - | 320 |
Número de pieza | Tipo de volante | Manivela Orientación Configurable | Base Longitud L (mm) | Eficaz Carrera St (mm) | Tornillo de avance | Carga permisible (N) | Momento admisible (N · m) | Tipo de volante | Orificio de montaje de la base | Masa (kg) | ||||||||||||||||
Tipo | N.º | Diámetro del hilo | Dirigir | Horizontal | Vertical | Mamá | megabyte | Mc | A | B | C | S | Q (Número de agujeros) | Tipo de volante | ||||||||||||
E | F | G | E | F | G | E | F | G | A | B | C | |||||||||||||||
KUEF | 20 | Un mango de plastico Volante desplazado de plástico B - Tipo plegable C volante de cinco radios | U D L R | 170 | 53 | 20 | 4 | 490 | 98 | 14 | 14 | 27 | 107 | 109.5 | 67 | 122 | 124.5 | 82 | 122 | 124.5 | 82 | 150 | 4 | 4.7 | 4.7 | 5 |
220 | 103 | 200 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | |||||||||||||||||||||
320 | 203 | 150 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | ||||||||||||||||||||
370 | 253 | 175 | 6.7 | 6.7 | 7 | |||||||||||||||||||||
420 | 303 | 200 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
470 | 353 | 150 | 8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
KUEF20-A-D-[170,220,320,370,420,470] |
KUEF20-A-L-[170,220,320,370,420,470] |
KUEF20-A-R-[170,220,320,370,420,470] |
KUEF20-A-U-[170,220,320,370,420,470] |
KUEF20-B-D-[170,220,320,370,420,470] |
KUEF20-B-L-[170,220,320,370,420,470] |
KUEF20-B-R-[170,220,320,370,420,470] |
KUEF20-B-U-[170,220,320,370,420,470] |
KUEF20-C-D-[170,220,320,370,420,470] |
KUEF20-C-L-[170,220,320,370,420,470] |
KUEF20-C-R-[170,220,320,370,420,470] |
KUEF20-C-U-[170,220,320,370,420,470] |
Cargando…
Capacidad de carga (rango)(N) | 50.1~100 | Distancia de viaje (distancia X)(mm) | ± 51 ~ (recorrido 101 mm ~) | Método de alimentación | Mango |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) | 100 | Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) | 150 | Material de mesa | Aleación de aluminio 6063 |
Tratamiento de superficie de mesa | Anodizado claro | Diametro de hilo(mm) | 20 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente