(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidades de módulos neumáticos verticales - con rodamientos lineales

Unidades de módulos neumáticos verticales - con rodamientos lineales

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Unidades de módulos neumáticos verticales - con rodamientos lineales
  • Unidades de módulos neumáticos verticales - con rodamientos lineales

Unidad de módulo neumático que no requiere diseño básico. Adecuado para procesamiento, corte y movimiento de empuje.

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Unidades de módulo neumático -Vertical- -Tipo de bujes lineales-: Imagen relacionada
· Materiales
■ Componentes
PartesBaseControl deslizantePiezas de conexión relacionadas
[M] MaterialAleación de aluminio 6063Aleación de aluminio 6063Acero inoxidable
[ S ] Tratamiento de superficiesAnodizado claroAnodizado claro-
1) Posible seleccionar la unidad sin un cilindro y montar el cilindro de otro fabricante.
2) Los diámetros de cilindro compatibles son ø25, ø32, ø40, ø50 y ø63.
3) MAT25 es la única opción para S Type. (MAT25 (S))
4) El diámetro del eje tipo S es ø16. (Consulte la lista de componentes a continuación).

Especificaciones

Número de parte-S-P-L
MAT25NN-30-120-180
■ Lista de especificaciones
Número de parteEspecificaciones
TipoNo.CilindroBase
MAT25
MAT32
MAT40
MAT50
MAT63
NN(S)N (sin)N (sin)
NB(S)N (sin)B (w /)
CN(S)C (w /)N (sin)
CB(S)C (w /)B (w /)
■ Componentes del módulo
Número de parteNombre del componente
TipoNo.CilindroEje linealJunta flotanteBujes linealesAnillo de retenciónCollar del ejeSoporte
MAT25NNS, NBS-PSFJZ16
(Diámetro del eje 16)
FJUCS10LMU16RTWS28SSCSPDJ16PFPM16
CNS, CBSMSCCA25
NN, NB-PSFJZ20
(Diámetro del eje 20)
LMU20RTWS32SSCSPDJ20PFPM20
CN, CBMSCCA25
MAT32NN, NB-PSFJZ25
(Diámetro del eje 25)
FJUCS14LMU25RTWS40SSCSPDJ25PFPM25
CN, CBMSCCA32
MAT40NN, NB-
CN, CBMSCCA40
MAT50NN, NB-FJUCS18
CN, CBMSCCA50
MAT63NN, NB-
CN, CBMSCCA63
Páginas en el catálogohaga clic aquíhaga clic aquíhaga clic aquíhaga clic aquíhaga clic aquíhaga clic aquíhaga clic aquí
[ ! ]Para obtener detalles de los componentes anteriores, confirme en las páginas del catálogo correspondiente.
Número de parteSelecciónCBCCPCmCdDimensión deslizanteDimensión de montaje del soporteDimensión base (cuando se selecciona Con tipo base).SD
TipoNo.SPL (incremento de 10 mm)SBdfwt3D1
MAT25NN(S)30
50
120
150
200
[ ! ]S 120 solamente
120~300
(S=30)
160~300
(S=50)
[ ! ]Cuando se selecciona MAT25 (S)
120~250
(S=30)
160~250
(S=50)
17-285-50
PSWSP1SP2tt1t2abce
120160701304625124015-60
15020010017052271560102080
200256140226603217801020100
Cuando se selecciona MAT25 (S)
PWBW1B1
1201846017250
1502407522060
2002887527060
126.640

S 35
NB(S)--5.53220
CN(S)32.5M5Cuando se selecciona MAT25
CB(S)6.63525
MAT32NN150
200
27-345-6894535945
NB--
CN33Rc1/8
CB
MAT40NN-406-68
NB--
CN39.5Rc1/8
CB
MAT50NN20032-508-721511
NB--
CN40.5Rc1/4
CB
MAT63NN-6010-72
NB--
CN46Rc1/4
CB
■ Masa
Número de parteMasa (kg)
TipoNo.Carrera del cilindro S=30Carrera del cilindro S=50
L=120~200L=210~250L=260~300L=160~200L=210~250L=260~300
Paso deslizante PPaso deslizante PPaso deslizante PPaso deslizante PPaso deslizante PPaso deslizante P
120150200120150200150200120150200120150200150200
MAT25NNS2.2 --2.3 ----2.2 --2.3 ----
NBS2.5 --2.7 ----2.5 --2.7 ----
CNS2.5 --2.6 ----2.6 --2.7 ----
CBS2.9 --3.0 ----3.0 --3.1 ----
NN2.7 3.1 3.8 3.0 3.4 4.0 3.6 4.3 2.7 3.1 3.8 3.0 3.4 4.0 3.6 4.3
NB3.1 3.8 4.5 3.4 4.0 4.8 4.2 5.0 3.1 3.8 4.5 3.4 4.0 4.8 4.2 5.0
CN3.1 3.5 4.1 3.3 3.7 4.3 3.9 4.6 3.1 3.5 4.2 3.4 3.8 4.4 4.0 4.7
CB3.5 4.1 4.9 3.7 4.3 5.1 4.6 5.4 3.5 4.2 4.9 3.8 4.4 5.2 4.7 5.4
MAT32NN-5.0 5.9 -5.4 6.3 5.8 6.7 -5.0 5.9 -5.4 6.3 5.8 6.7
NB-5.8 6.8 -6.2 7.1 6.5 7.5 -5.8 6.8 -6.2 7.1 6.5 7.5
CN-5.5 6.4 -5.9 6.7 6.3 7.1 -5.6 6.5 -6.0 6.8 6.4 7.2
CB-6.2 7.2 -6.6 7.6 7.0 8.0 -6.3 7.3 -6.7 7.7 7.1 8.1
MAT40NN-5.0 5.9 -5.4 6.3 5.8 6.7 -5.0 5.9 -5.4 6.3 5.8 6.7
NB-5.8 6.8 -6.1 7.1 6.5 7.5 -5.8 6.8 -6.1 7.1 6.5 7.5
CN-5.5 6.4 -5.9 6.8 6.3 7.2 -5.6 6.5 -6.0 6.9 6.4 7.3
CB-6.3 7.3 -6.6 7.6 7.0 8.0 -6.4 7.4 -6.7 7.7 7.1 8.1
MAT50NN--6.6--7.0-7.4--6.6--7.0-7.4
NB--7.9--8.3-8.7--7.9--8.3-8.7
CN--7.3--7.7-8.0--7.5--7.9-8.3
CB--8.6--8.9-9.3--8.8--9.2-9.6
MAT63NN--6.6--7.0-7.4--6.6--7.0-7.4
NB--7.9--8.3-8.7--7.7--8.3-8.7
CN--7.7--8.1-8.5--7.9--8.2-8.6
CB--9.0--9.4-9.8--9.2--8.5-9.9
■ precisión
Número de parteEjecución de paralelismo al eje de referencia (vertical)
TipoBajo sin cargaBajo carga (referencia)
Paso deslizantePaso deslizante
120150200120150200
MAT25(S)0.07--0.08--
MAT250.070.070.070.100.100.10
MAT32-0.070.07-0.100.10
MAT40-0.070.07-0.100.10
MAT50--0.07--0.10
MAT63--0.07--0.10
1) La referencia de medición es el eje A.
2) Coloque la superficie "e" bajo carga, aplique 3 kg de masa en la posición de 70 mm del centro del eje y mida.
3) La precisión no varía según la diferencia en la carrera del cilindro.
4) Los valores de paralelismo en ejecución son solo de referencia.

Modificaciones

Unidades de módulo neumático -Vertical- -Tipo de bujes lineales-: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MAT25CB-[30,​50]-[120,​150,​200]-[120-250/10]
MAT25CBS-[30,​50]-120-[120-250/10]
MAT25CN-[25,​30,​50,​150]-[120,​150,​200]-[120-300/10]
MAT25CNS-[30,​50]-120-[120-250/10]
MAT25NB-[25,​30,​50,​150]-[120,​150,​200]-[120-300/10]
MAT25NBS-[30,​50]-120-[120-250/10]
MAT25NN-[25,​30,​50,​150]-[120,​150,​200]-[120-300/10]
MAT25NNS-[30,​50]-120-[120-250/10]
MAT32CB-[30,​50]-[150,​200]-[120-300/10]
MAT32CN-[30,​50]-[150,​200]-[120-300/10]
MAT32NB-[30,​50]-[150,​200]-[120-300/10]
MAT32NN-[25,​30,​50,​200]-[150,​200]-[120-300/10]
MAT40CB-[30,​50]-[150,​200]-[120-300/10]
MAT40CN-[30,​50]-[150,​200]-[120-300/10]
MAT40NB-[30,​50]-[150,​200]-[120-300/10]
MAT40NN-[30,​50]-[150,​200]-[120-300/10]
MAT50CB-[30,​50]-200-[120-300/10]
MAT50CN-[30,​50]-200-[120-300/10]
MAT50NB-[30,​50]-200-[120-300/10]
MAT50NN-[30,​50]-200-[120-300/10]
MAT63CB-[30,​50]-[150,​200]-[120-300/10]
MAT63CN-[30,​50]-[150,​200]-[120-300/10]
MAT63NB-[30,​50]-[150,​200]-[120-300/10]
MAT63NN-[30,​50]-[150,​200]-[120-300/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad de carga (rango)
(N)
L
(mm)
Cilindro Base Diámetro del agujero del cilindro
(φ)
Diámetro del eje del eje lineal
(φ)
Paso deslizante [P]
(mm)
Golpe [S]
(mm)
1 Pieza(s)

20 Días o más

50.1~100120 ~ 250C (w /)B (w /)2520120 ~ 20030 ~ 50
1 Pieza(s)

20 Días o más

50.1~100120 ~ 250C (w /)B (w /)251612030 ~ 50
1 Pieza(s)

20 Días o más

50.1~100120 ~ 300C (w /)N (sin)2520120 ~ 20025 ~ 150
1 Pieza(s)

20 Días o más

50.1~100120 ~ 250C (w /)N (sin)251612030 ~ 50
1 Pieza(s)

20 Días o más

50.1~100120 ~ 300N (sin)B (w /)2520120 ~ 20025 ~ 150
1 Pieza(s)

20 Días o más

50.1~100120 ~ 250N (sin)B (w /)251612030 ~ 50
1 Pieza(s)

20 Días o más

50.1~100120 ~ 300N (sin)N (sin)2520120 ~ 20025 ~ 150
1 Pieza(s)

20 Días o más

50.1~100120 ~ 250N (sin)N (sin)251612030 ~ 50
1 Pieza(s)

20 Días o más

100.1~120 ~ 300C (w /)B (w /)3225150 ~ 20030 ~ 50
1 Pieza(s)

20 Días o más

100.1~120 ~ 300C (w /)N (sin)3225150 ~ 20030 ~ 50
1 Pieza(s)

21 Días o más

100.1~120 ~ 300N (sin)B (w /)3225150 ~ 20030 ~ 50
1 Pieza(s)

20 Días o más

100.1~120 ~ 300N (sin)N (sin)3225150 ~ 20025 ~ 200
1 Pieza(s)

21 Días o más

100.1~120 ~ 300C (w /)B (w /)4025150 ~ 20030 ~ 50
1 Pieza(s)

20 Días o más

100.1~120 ~ 300C (w /)N (sin)4025150 ~ 20030 ~ 50
1 Pieza(s)

20 Días o más

100.1~120 ~ 300N (sin)B (w /)4025150 ~ 20030 ~ 50
1 Pieza(s)

21 Días o más

100.1~120 ~ 300N (sin)N (sin)4025150 ~ 20030 ~ 50
1 Pieza(s)

20 Días o más

100.1~120 ~ 300C (w /)B (w /)502520030 ~ 50
1 Pieza(s)

20 Días o más

100.1~120 ~ 300C (w /)N (sin)502520030 ~ 50
1 Pieza(s)

20 Días o más

100.1~120 ~ 300N (sin)B (w /)502520030 ~ 50
1 Pieza(s)

20 Días o más

100.1~120 ~ 300N (sin)N (sin)502520030 ~ 50
1 Pieza(s)

20 Días o más

100.1~120 ~ 300C (w /)B (w /)6325150 ~ 20030 ~ 50
1 Pieza(s)

20 Días o más

100.1~120 ~ 300C (w /)N (sin)6325150 ~ 20030 ~ 50
1 Pieza(s)

20 Días o más

100.1~120 ~ 300N (sin)B (w /)6325150 ~ 20030 ~ 50
1 Pieza(s)

20 Días o más

100.1~120 ~ 300N (sin)N (sin)6325150 ~ 20030 ~ 50
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad de carga (rango)
(N)
L
(mm)
Cilindro Base Diámetro del agujero del cilindro
(φ)
Diámetro del eje del eje lineal
(φ)
Paso deslizante [P]
(mm)
Golpe [S]
(mm)

Cargando…

  1. 1

Más información

Unidades de módulo neumático -Vertical- -Tipo de bujes lineales-: Imagen relacionada

Información básica

Rango de desplazamiento (dirección Z)(mm) ± 20 mm ~ Método de alimentación Presión del aire Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 60
Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 130 Material de mesa Aleación de aluminio 6063 Tratamiento de superficie de mesa Anodizado claro

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico