(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Soportes para Seguidor de Leva - Bloque.

Soportes para Seguidor de Leva - Bloque.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Categoría: Seguidores de levas
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre soportes de bloque para seguidores de leva, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Soportes para seguidores de leva - Bloque: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
CMFBAcero al carbón 1045(Óxido negro)
CMFNiquelado electrolítico
CMFSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-h
CMFB8-25
Número de parteh
Incremento de 1 mm
HTL1Ld1d2t
Tipod
CMFB
CMF
CMFS
612~25 h + 61024387.54.55
815~30 h + 7129.55.56.5
1020~35h + 102642116.510
1220~40h+11284411

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CMF6-[12-25/1]
CMF8-[15-30/1]
CMF10-[20-35/1]
CMF12-[20-40/1]
CMFB6-[12-25/1]
CMFB8-[15-30/1]
CMFB10-[20-35/1]
CMFB12-[20-40/1]
CMFS6-[12-25/1]
CMFS8-[15-30/1]
CMFS10-[20-35/1]
CMFS12-[20-40/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Material d
(φ)
Tratamiento de superficies h
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M6[Acero al carbón] Acero al carbón 10456Niquelado sin electrolítico12 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M8[Acero al carbón] Acero al carbón 10458Niquelado sin electrolítico15 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M10[Acero al carbón] Acero al carbón 104510Niquelado sin electrolítico20 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M12[Acero al carbón] Acero al carbón 104512Niquelado sin electrolítico20 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M6[Acero al carbón] Acero al carbón 10456Recubrimiento de óxido negro12 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M8[Acero al carbón] Acero al carbón 10458Recubrimiento de óxido negro15 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M10[Acero al carbón] Acero al carbón 104510Recubrimiento de óxido negro20 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M12[Acero al carbón] Acero al carbón 104512Recubrimiento de óxido negro20 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M6[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3046Ninguno12 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3048Ninguno15 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30410Ninguno20 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M12[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30412Ninguno20 ~ 40

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Seguidores de levas Revestimiento de rodillos Ninguno Eje Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm