(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes para Seguidor de Leva - Forma de L.

Soportes para Seguidor de Leva - Forma de L.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Categoría: Seguidores de levas
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre soportes en forma de L para seguidores de leva, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Soportes para seguidores de leva en forma de L: imagen relacionada
Soportes para seguidores de leva en forma de L: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
CMFLBAcero al carbón 1045(Óxido negro)
CMFLNiquelado electrolítico
CMFLSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-h
CMFLB8-30
Número de parteh
Incremento de 1 mm
HTL1LWW1d1
Tipod
CMFLB
CMFL
CMFLS
517~28h + 4.58162620135.5
617~32 h + 619292215
820~38 h + 71022322417
1025~52 h + 1012294228206.5
1228~64 h+1131472820

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CMFL5-[17-28/1]
CMFL6-[17-32/1]
CMFL8-[20-38/1]
CMFL10-[25-52/1]
CMFL12-[28-64/1]
CMFLB5-[17-28/1]
CMFLB6-[17-32/1]
CMFLB8-[20-38/1]
CMFLB10-[25-52/1]
CMFLB12-[28-64/1]
CMFLS5-[17-28/1]
CMFLS6-[17-32/1]
CMFLS8-[20-38/1]
CMFLS10-[25-52/1]
CMFLS12-[28-64/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Material d
(φ)
Tratamiento de superficies h
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M5[Acero al carbón] Acero al carbón 10455Niquelado sin electrolítico17 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M6[Acero al carbón] Acero al carbón 10456Niquelado sin electrolítico17 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M8[Acero al carbón] Acero al carbón 10458Niquelado sin electrolítico20 ~ 38
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M10[Acero al carbón] Acero al carbón 104510Niquelado sin electrolítico25 ~ 52
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M12[Acero al carbón] Acero al carbón 104512Niquelado sin electrolítico28 ~ 64
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M5[Acero al carbón] Acero al carbón 10455Recubrimiento de óxido negro17 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M6[Acero al carbón] Acero al carbón 10456Recubrimiento de óxido negro17 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M8[Acero al carbón] Acero al carbón 10458Recubrimiento de óxido negro20 ~ 38
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M10[Acero al carbón] Acero al carbón 104510Recubrimiento de óxido negro25 ~ 52
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M12[Acero al carbón] Acero al carbón 104512Recubrimiento de óxido negro28 ~ 64
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3045Ninguno17 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M6[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3046Ninguno17 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3048Ninguno20 ~ 38
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30410Ninguno25 ~ 52
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M12[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30412Ninguno28 ~ 64

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Seguidores de levas Revestimiento de rodillos Ninguno Eje Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm