(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Bola
· Estilo de rodamiento: Doble blindado
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el rodamiento rígido de bolas - Ranura G, acero inoxidable (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Numero de parte | - | D |
SZV3 SZU3 | - - | 12 12 |
Numero de parte | D | B | GD | GR (Ancho de ranura) | C chaflán | R (Esquina R) | Capacidad de carga básica | Dimensiones relativas | Masa (g) (Referencia) | |||
Tipo | d | Cr (dinámico) N | Co (estático) N | Ds (min) | dh (máx.) | |||||||
SZG | 3 | 12 | 4 | 10 | 2 | (0.25) | 0.25 | 542 | 186 | 4.5 | 7.5 | 1.3 |
3 | 14 | 12 | 1.8 | |||||||||
4 | 12 | 10 | 5.5 | 1.2 | ||||||||
4 | 14 | 12 | 1.8 | |||||||||
6 | 16 | 14 | 650 | 235 | 7.5 | 10 | 2.1 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SZG3-12 |
SZG3-14 |
SZG4-12 |
SZG4-14 |
SZG6-16 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Pelota | Material del anillo interno / externo | Acero inoxidable 440C | Estilo de rodamiento | Doble blindado |
---|---|---|---|---|---|
Forma del anillo exterior | Estriado | Precisión | Clase 0 | Ancho B (o T)(mm) | 4 |
Especificaciones, medio ambiente | Estándar | Número de filas de anillo de canalización | Single Track | Estándares de tamaño | Serie métrica |
Material del elemento rodante | Acero inoxidable 440C | Estructura de la parte del sello | Doble blindado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente