(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material de la mesa: Acero al carbono 1045
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Mesa | Temperatura, resistente al calor | Carril | |
[M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |||
CRU | Acero al carbón 1045 | Recubrimiento de óxido negro | -20~110°C | CRV ( haga clic aquí ) |
Número de parte |
CRU3055 |
Número de parte antiguo | Número de la parte nueva |
SVT | CRU |
Número de parte | Dimensiones del esquema | Dimensiones del orificio de montaje de la mesa | Dimensiones de la mesa | Dimensiones laterales | Dimensiones del orificio de montaje en riel | ||||||||||||||||||||
Tipo | No. | Carrera (Movimiento recíproco) | H | W | L | G | MxF | P1 | O1 | ℓ a | N | P | MxP | ℓ | a | b | h | C | t1 | O2 | P2 | d | D | ℓ1 | ℓ2 |
CRU | 1025 | 12 | 17±0.1 | 30-0.2 -0.4 | 25 | 12.5 | - | 10 | M2 | 4 | 7.5 | 10 | 1x10 | 2.5 | 7 | 11 | 5.5 | 12 | 2.5 | M2 | 22 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 18 |
1035 | 18 | 35 | 1x10 | 2x10 | 4.5 | 28 | |||||||||||||||||||
1045 | 25 | 45 | 2x10 | 3x10 | 6 | 38 | |||||||||||||||||||
2035 | 18 | 21±0.1 | 40-0.2 -0.4 | 35 | 17.5 | - | 15 | M3 | 6 | 10 | 15 | 1x15 | 3 | 8 | 14 | 6.5 | 16 | 3.4 | M2 | 30 | 3.5 | 6.5 | 5 | 25 | |
2050 | 30 | 50 | 1x15 | 2x15 | 4.5 | 40 | |||||||||||||||||||
2065 | 40 | 65 | 2x15 | 3x15 | 7 | 55 | |||||||||||||||||||
3055 | 30 | 28±0.1 | 60±0.1 | 55 | 27.5 | - | 25 | M4 | 8 | 15 | 25 | 1x25 | 5.5 | 10.5 | 18.5 | 9 | 40 | 5.5 | M3 | 40 | 4.5 | 8 | 10 | 35 | |
3080 | 45 | 80 | 1x25 | 2x25 | 10.5 | 60 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CRU1025 |
CRU1035 |
CRU1045 |
CRU2035 |
CRU2050 |
CRU2065 |
CRU3055 |
CRU3080 |
Cargando…
Material de mesa | Acero al carbón 1045 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente