(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Evita que sustancias extrañas, como las virutas de corte, se introduzcan en los orificios de montaje.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | L | - | A |
SBLT3 SVP24 PACK-SGLC3 SGU5 | - - | 10 100 | - | 8 |
Número de parte | D | P | T | (d) | Cantidad por paquete | |
Tipo | M (agujero de tornillo aplicable) | |||||
PACK-SGLC | 3 | 5.8 | 6.2 | 1.5 | 4.2 | 100 piezas / paquete |
5 | 9.3 | 9.7 | 3 | 7.3 | ||
6 | 10.8 | 11.2 | 3 | 8.8 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PACK-SGLC3 |
PACK-SGLC5 |
PACK-SGLC6 |
Cargando…
Tipo | Gorra |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente